Headend (HE)

El núcleo de toda red

Para operadores de sistemas múltiples (MSO – Multiple system operators), el núcleo de cada red es la cabecera o headend. Es la base necesaria para satisfacer la nueva demanda de conectividad, capacidad y velocidad. A medida que la planta exterior se está transformando en redes híbridas de fibra coaxial (HFC), se requiere la evolución dentro de la cabecera para soportar el cambio de una infraestructura coaxial pesada a una red fiber-deep. Nuestro hardware de fibra óptica, que incluye racks, gabinetes, bandejas y cordones ópticos se está transformando para ayudarlo a apoyar a sus suscriptores donde sea que vivan con un rendimiento más rápido y mejorado.

Habilitando la implementación de su cabecera/headend

Tres consideraciones principales sobre usabilidad y densidad

Tres consideraciones principales sobre usabilidad y densidad

Incluso la red de planta externa implementada de manera más eficiente puede perder el objetivo de servicio del operador si los servicios finales no están correctamente implementados.

Learn More

Eficiencia de enfriamiento

Eficiencia de enfriamiento

Mejorar la eficiencia del enfriamiento en la cabecera es vital cuando se aumenta el consumo de energía para adaptarse a una mayor sofisticación en las redes HFC.

Read More

Nodo + 0 arquitecturas de cabecera

Nodo + 0 arquitecturas de cabecera

Las redes HFC continúan cambiando a medida que las demandas de ancho de banda y los servicios de los clientes siguen creciendo. Los cableras continúan recurriendo a la fibra óptica para ayudarlos a satisfacer la creciente demanda. Arquitecturas como Remote Phy y DOCSIS 3.1 se basan en conducir la fibra más profundamente en la red. Un desafío para hacer esto es: "¿Cómo puede un operador acercar la fibra al usuario mientras usa la base de fibra instalada que se ha implementado actualmente?". Una forma de resolver esto es mediante el uso de una arquitectura de múltiples longitudes de onda para entregar fibra más profunda en la red. Para obtener más información sobre la...

Learn More

Conservaciones del espacio y consumo de energía en la cabecera

Conservaciones del espacio y consumo de energía en la cabecera

Para prepararse para los servicios emergentes, los MSO están aprovechando las redes definidas por software, la virtualización de funciones de red y las tecnologías en la nube para brindar simplicidad en el centro de datos y flexibilidad en la nube a los entornos de cabecera.

Ver ahora

Herramientas y recursos