Corning AFR Signs Distribution Agreement with Zaiput Flow Technologies | Advanced-Flow™ Reactor Technology for Flow Chemistry Solutions | Corning

2025년 5월 6일

LFR  2 시스템은 AFR 라인의 최신 제품으로, 본질적으로 안전한 기술을 사용하여 화학 물질을 개발하고 처리할 수 있는 더욱 유연한 방법을 제공 

뉴욕 시 코닝 – 코닝은 첨단 연속 흐름 반응기(Advanced-Flow™ Reactor, AFR) 포트폴리오의 최신 제품군인 저 흐름 반응기 시스템 2(Low-Flow Reactor System 2, 이하 LFR 2 시스템)을 출시했다. LFR 2 시스템은 저 흐름 반응기 2, 실험실 분주 장치, 냉각기를 탑재하여 고객이 화학 소재를 보다 효율적으로 개발하고 가공할 수 있도록 유연성과 확장성이 있는 플러그 앤 플레이(plug-and-play) 시스템을 제공한다.

LFR 2 시스템은 본질적으로 더 안전한 연속 흐름 기술을 활용하여 민간, 공공, 학술 연구실 등의 고객이 연구 개발 작업을 수행할 수 있도록 지원한다.  

AFR 팀은 코닝의 지속적인 혁신 접근법을 통해, 기존 AFR 포트폴리오에 원활한 확장을 가능하게 하는 LFR 2 시스템을 고안했다. LFR 시스템 2는 다음과 같이 구성된다.   

· 저 흐름 반응기 2(LFR 2) – 코닝의 "하트 셀(heart-cell) 디자인"이 적용된 코닝의 유리 유체 모듈을 활용하여 우수한 혼합 및 열 교환을 통해 화학 반응을 강화한다. 또한, LFR 2 시스템은 개선된 온도 및 압력 경계 조건과 다양한 온도 영역을 관리할 수 있는 열 교환 시스템을 제공한다. 이는 완전히 밀폐되어 있어, 불활성 가스가 내부로 유입해 저온 반응(김 서림 감소)이 가능하고 부식 위험을 줄일 수 있다.   

· 실험실 분주 장치(Lab Dosing Unit) – 최신 분주 장치로 유동 화학에 필수적인 반응물이나 출발 물질의 일관되고 펄스가 없는 흐름을 가능하게 한다. LFR 2시스템의 분주 장치는 실시간 그래프 기능과 사용하기 쉬운 터치스크린 인터페이스가 있어 사용자 경험을 강화하고 무금속 공정을 통한 화학적 내구성이 높아 광범위한 반응을 지원한다.   

· 냉각기 – LFR 2에 내장  

코닝 AFR 기술 부문 글로벌 제품 설계 및 엔지니어링 팀의 올리비에 로베(Olivier Lobet) 수석 엔지니어 겸 시니어 매니저는 "전 세계 고객과의 긴밀한 협력과 AFR 팀의 수십 년간의 경험을 통해 흐름 기술을 이용한 화학 물질의 개발 및 프로세싱을 가능하게 하는 핵심 제품을 구현하게 되었다"라며, "코닝은 제품의 유연성과 확장성을 강화하기 위한 방법을 끊임없이 모색하고 있으며, LFR 2 시스템은 고객이 연구 개발 작업을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 지원합니다."라고 말했다.

AFR 고객은 코닝의 지역별 판매 채널을 통해 LFR 2 시스템을 주문하고 전 세계 곳곳에 위치한 코닝의 지역별 기술 및 영업팀을 통해 고품질의 애프터서비스를 받을 수 있다.

Corning® Advanced-Flow™ Reactors 에 대하여

170년 이상의 혁신의 역사를 토대로 한  코닝 AFR은 제약, 정밀 화학, 농업용 화학, 특수 화학 및 고성능 소재 산업을 위한 엔드 투 엔드(E2E) 화학 처리 제품 및 서비스 분야에서 세계적인 선도주자이다. 코닝의 제품과 서비스는 본질적으로 안전한 처리 기술을 활용하여 향상된 열 교환 및 혼합은 물론 실험실에서 상업 생산까지 원활한 스케일업을 구현한다. 코닝의 AFR 기술은 기존이 배치 처리에 비해 화학 반응을 강화하도록 특별히 고안되어 새롭고 효율적인 공정을 구현할 수 있다.