- Corning® Gorilla® Armor, 갤럭시 S24 울트라 디스플레이에 채택
- 디스플레이 내구성과 시인성 등 소비자의 사용 경험 향상
코닝과 삼성전자는 갤럭시 S24 울트라 디스플레이에 코닝의 신제품 커버 소재인 Corning® Gorilla® Armor를 적용했다고 밝혔다. Gorilla Armor는 충격과 긁힘 등에 독보적인 내구성을 지니고 있어 낙하 충격 등에 강한 면모를 보이며, 디스플레이의 시인성 또한 향상되어 뛰어난 야외 시인성을 자랑한다.
삼성전자 MX사업부 기구개발팀장 배광진 부사장은 “코닝의 Gorilla® Glass는 갤럭시 S 시리즈와 함께 혁신을 이끌며 내구성 강화에 있어 상당한 진전을 이루었다”고 말하며 양사의 긴밀한 협력을 통해 사용자가 제품을 보다 안심하고 사용할 수 있게 되었다고 설명했다.
Corning Gorilla Armor는 차별화된 스마트폰 커버 소재로 일반 유리 표면과 비교해 반사율을 최대 75%까지 축소하여 거의 모든 사용 환경에서 디스플레이 시인성을 높이고 스크린 반사를 최소화 한다[1].
이번 갤럭시 S24 울트라에 새롭게 적용된 Gorilla Armor는 특히 충격과 긁힘 등에 강한 내구성을 지닌다.
코닝의 실험실에서 실시한 테스트에서 Gorilla Armor는 일반 알루미노실리케이트 커버 유리 대비 우수한 내구성을 보였다[2]. 일상 생활 등의 마모로 인해 발생하는 미세 긁힘 등을 구현하기 위해 코닝이 자체 고안한 스크래치 봇(Scratch Bot) 테스트 결과에서도 눈에 띠는 스크래치가 발생하지 않았으며, 긁힘 저항성이 일반 알루미노실리케이트 커버 유리 대비 4배 이상 뛰어났다.
또한, Gorilla Armor는 공정 중 발생하는 부산물을 재활용한 소재가 평균 25% 포함되었다는 UL솔루션스의 인증을 받았으며, 이는 UL솔루션스가 재활용 소재에 대한 UL2809-2 환경 클레임 검증 절차(ECVP, Environmental Claim Validation Procedure)에 따라 검증한 결과다[3].
Corning® Gorilla® Glass 데이비드 벨라스케즈(David Velasquez) 총괄 책임자 부사장은“Gorilla Armor는 코닝의 연구개발 및 엔지니어링 기술력에 삼성의 소비자 중심 디자인 철학과 사용자 경험이 하나로 합쳐져서 탄생했다”며 “이번 양사의 최신 혁신 성과는 내구성 강화는 물론 소비자들의 점점 높아지는 광학 성능에 대한 니즈도 동시에 충족시켜 미래 모바일폰 사용 경험을 제공하게 됐다”고 말했다.
한편, 삼성과 코닝은 지난 1973년 국내 TV 보급을 위한 합작사 설립을 시작으로 협력관계를 지속해오고 있으며 지난 해 상호 협력 50주년을 맞았다.
Corning® Gorilla® Glass는 초기 갤럭시 스마트폰부터 Gorilla® Glass Victus® 2가 채택된 갤럭시 S23 시리즈, 갤럭시 Z 폴드5와 갤럭시 Z 플립5 등 최신 모델에 이르기까지 삼성전자의 플래그십 디바이스에 채택되었다. 양사는 Gorilla Armor를 채택한 S24 울트라의 출시를 계기로 앞으로도 다양한 소비자 가전 산업의 중추적 역할을 수행하며 혁신을 위한 지속적인 협력 관계를 이어가기로 했다.
###
예측 및 주의 문구
본 보도자료 내 진술로 역사적 사실이나 정보가 아니며 “예정이다”, “생각한다”, “기대한다”, “예상한다”, “의도한다”, “계획한다”, “추구한다” “본다” “할 것이다” “목표로 한다”등의 문구 혹은 유사한 표현을 포함한 진술은 미래 예측 진술이라 한다. 이들 미래 예측 진술은 1995년 증권민사소송 개혁법의 면책 규정에 따라 작성되었으며, 경제, 경쟁 환경 및 입법 추이와 관련된 추정과 가정을 포함한다. 미래 예측 진술은 미래의 사건에 관련되어 그 성격상 정도의 차이는 있으나 불확실한 사안을 다룬다. 이들 미래 예측 진술은 변경될 수 있으며 많은 경우 동사가 통제할 수 없는 불확실성에 영향을 받는다. 향후 전개가 경영진의 예측대로 이루어진다는 어떠한 보장도 없다. 실제 결과는 여러 요인에 따라 동사의 예측과 실질적으로 다를 수 있다. 동사는 미래 예측 문구를 업데이트할 의무가 없다.
이러한 미래예측 진술은 현 시점에서의 추정, 전망, 전반적 경제 상황, 사업에 대한 이해, 동사에 영향을 미칠 수 있는 주요 성과 지표 등에 대한 합리적인 가정에 기반하나, 실제 결과와는 실질적으로 다를 수 있다. 동사는 미래 예측 문구를 업데이트할 의무가 없다. 실제 결과가 미래예측진술에서 명시되거나 묵시된 바와 실질적인 차이를 야기하는 위험, 불확실성 및 기타 요인으로는 코로나-19 팬데믹의 지속기간 및 심각성, 수요영업글로벌 공급망 주가 등 팬데믹이 사업 전반에 궁극적으로 미치는 영향, 사업 인수매각 등 이와 유사한 거래로 인한 영향, 국제 경제 동향·경쟁·경제·지정학적 위험 요소, 미국과 중국 또는 기타 국가 간의 제재, 관세 및 기타 무역 긴장의 고조 및 동사 사업의 글로벌 공급망 및 전략에 대한 영향, 거시경제 및 시장 상황의 변화, 코로나-19 팬더믹으로 야기된 시장 변동성 즉 인플레이션, 이자율, 증권 및 기타 금융 자산의 가치, 귀금속, 석유, 천연가스 및 기타 상품 가격 및 환율 특히 미국 달러화 대비 일본 엔화·신 대만 달러화·유로화·중국 위안화·한국 원화 등 환율 변동, 그리고 이러한 변화와 변동성이 재무 상태 및 비즈니스에 미치는 영향, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁 제품 및 가격, 주요 부품 및 소재의 가용성 및 비용, 신제품 개발 및 상용화, 주요 고객사의 발주 동향 및 수요, 계획된 수준의 분기 배당금을 지급하거나 자사주를 취득할 수 있는 여력에 영향을 미치는 현금 흐름 및 실적의 규모 및 시기 등 기타 여건, 테러사이버 공격무력 충돌, 정치금융 불안, 천재지변, 국제 무역 분쟁 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 및 공급망 차질 가능성, 절도사이버 공격으로 인한 지적재산권 상실 및 IT 인프라의 차질, 장비·설비·IT 시스템 또는 운영 상 예기치 못한 차질, 법규의 영향, 고객 수요 예측 수준에 부합하는 자본 지출 조정 능력, 오퍼레이션 변경, 가격 책정 조치 및 비용 절감을 통한 수익을 확대할 수 있는 능력, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 지적 재산권 및 영업 기밀 보호 능력, 불리한 소송, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 고객사의 흑자 운영 유지·운전 자금 조달·제조 설비 확장· 대금 적기 지급 능력, 주요 고객사와의 결별, 세법 및 규제 변화, 조세당국의 세무조사에 따른 영향, 입법·정부 규제·기타 정부 조치 및 정부 조사의 잠재적인 영향, 증권거래위원회(SEC) 신고서에 기재된 기타 리스크를 포함하되, 이에 한정되지 않는다
리스크 요인 및 기타 사항 전체 목록은 코닝의 연차보고서(Form 10-K)와 분기보고서(Form 10-Q)에 상세히 기재되어 있습니다.
디지털 매체 공시
코닝 주식회사(이하 코닝)는 기업의 웹사이트와 소셜미디어 채널을 사용한 중요 정보 공시에 대한 미(美) 증권거래위원회(SEC)의 지침에 따라, 코닝의 웹사이트(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)를 통해 투자자가 중대하다고 간주할 수 있는 정보 등 기업의 중요 정보를 공시하고자 함을 투자자, 언론, 다른 이해관계자에게 안내해 드립니다. 코닝이 사용하는 웹사이트와 소셜미디어 채널 목록은 코닝의 미디어 및 웹사이트에서 수시로 업데이트될 것입니다. 코닝은 SEC 신고, 보도자료, 컨퍼런스콜, 웹캐스트 외에도 상기 언급된 웹사이트, 소셜미디어 채널을 통해 발표되는 정보를 참고하실 것을 투자자, 언론, 다른 이해관계자들에게 권장합니다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은170년 이상 사람들의 삶을 변화시켜온 소재 과학 분야의 세계적인 혁신 기업입니다. 코닝은 유리 과학, 세라믹 과학, 광 물리학 분야의 독보적인 전문성과 제조 및 엔지니어링 분야의 뛰어난 역량을 활용하여 산업 내 혁신을 도모하고, 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 RD&E 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 각 산업 분야를 선도하고 있는 글로벌 고객과의 신뢰를 바탕으로 한 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다.
다양한 역량을 보유한 코닝은 자사 역량 간의 시너지 효과를 통해 급변하는 시장 수요를 충족시키며 발전하고 있습니다. 또한, 고객들이 역동적으로 변화하는 각 산업 분야에서 새로운 사업 기회를 포착할 수 있도록 지원하고 있습니다. 오늘날 코닝의 사업은 광통신, 모바일 소비자 가전, 디스플레이 기술, 자동차, 태양광, 반도체 및 생명공학 시장에 집중하고 있습니다.
[1] Corning® Gorilla® Armor의 성능에 대한 설명은 코닝의 내부 실험실 테스트를 기반으로 하며, 실제 성능은 다를 수 있음.
[2] Corning® Gorilla® Armor의 성능에 대한 설명은 코닝의 내부 실험실 테스트를 기반으로 하며, 실제 성능은 다를 수 있음.
[3] UL솔루션스에서 정의하는 프리 컨슈머(Pre-consumer) 재활용 소재는 제조 공정 중 발생한 폐기물이 최종 사용자에게 도달하기 전에 재활용되도록 전환된 것을 말함.