-프리미엄 어플리케이션 용 8.5세대 디스플레이를 위한 0.4밀리미터 두께의 Corning® EAGLE XG® Slim 공개
코닝(Corning Incorporated)은 두께 0.4mm의 8.5세대용 Corning® EAGLE XG® Slim 출시를 금일 발표하였다. 이로써 디스플레이 제조사들은 대형 규격의 슬림형 기판으로 진화한EAGLE XG Slim을 활용해 보다 폭넓은 어플리케이션의 제품을 위한 대형 패널을 생산할 수 있게 되었다.
이번에 공개한 0.4mm 두께의 EAGLE XG Slim은 기존의 두꺼운 8.5세대 기판을 뛰어넘는 프리미엄 제품으로 더 얇고 가벼운 대형 디스플레이 제작을 가능하게 할 뿐만 아니라 성능 강화, 패널 식각 비용 절감, 패널 안정성 증대 등의 여러 장점을 갖추었다.
크리스 허드슨(Chris Hudson) 코닝 디스플레이 테크놀로지스 제품 상용화 이사는 “향후 TV와 모바일 어플리케이션용 디스플레이 분야의 기술은 더욱 뛰어난 유리 성능을 필요로 하며 이에 따라 높은 성능을 갖춘 유리에 대한 수요도 증가할 것이다”고 밝혔다. 그는 “고객사들이 이러한 디스플레이 진화에 걸맞은 제품을 생산 할 수 있도록 코닝은 새로운 기판 유리를 제공한다”고 말했다.
크리스 허드슨은 “코닝은 기존 8.5세대 유리를 넘어서는 성능과 특성을 가진 EAGLE XG Slim을 공급할 수 있도록 유리 제조 전문성을 최대한 발휘하였다”고 말하며“프리미엄 제품을 개발, 출시하고자 하는 대형 패널 제조 고객사를 대상으로 0.4mm 두께의 EAGLE XG Slim을 출시했다”고 덧붙였다.
코닝은 국제정보디스플레이학회(SID)가 미국 캘리포니아주 산호세에서 6월 2일부터 4일까지 개최하는 디스플레이 위크(Display Week) 2015에서 코닝 디스플레이 테크놀로지스의 여러 제품을 선보일 예정이다. 코닝의 기술과 EAGLE XG Slim 과 대한 상세 정보는 산호세 전시장(733번)에서 확인 가능하다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 실질적 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 국제 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 환율 변동, 세율, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 매출 비중 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치 및 금융계 불안, 천재지변, 기상악화, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 상세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 소재 과학 분야에서 혁신을 주도하는 세계적인 기업입니다. 코닝은 특수 유리, 세라믹 소재, 광학 부문에서 160년 이상 축적해 온 독보적인 전문 지식과 기술을 활용하여 새로운 산업을 창출하고 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 R&D 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 기술적 난제 해결을 위한 고객과의 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다. 코닝의 사업과 시장은 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 코닝의 제품은 가전, 통신, 자동차, 생명공학 등 여러 산업 부문에서 사용되고 있습니다. 코닝의 대표 제품들로는 손상에 강한 스마트폰 및 태블릿용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유, 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 생산을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용차, 트럭 및 기타 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.