코닝은 추진 중인 세계 수준의 기술개발 프로그램을 충청남도 아산에 신설된 연구소인 코닝 테크놀로지 센터로 확대할 계획이라고 금일 발표했다. 코닝은 소비자 가전 및 여러 산업 부문에서 주요 소비자 어플리케이션에 적용될 수 있는 차세대 유리 및 세라믹 솔루션을 개발할 계획이다. 프로젝트 핵심 분야는 플렉서블 디스플레이, 세라믹, 커버유리, 에너지 저장 시스템용 소재, 화학 공정용 첨단 플로우 리액터 등 주요 혁신 기술이 될 예정이다. 코닝은 올해 말부터 한국에서 새로운 프로그램들의 연구개발이 시작될 것으로 예상하고 있다.
웬델 윅스 (Wendell P. Weeks) 코닝 회장은 “코닝은 이 연구소를 지역 테크놀로지 센터로 육성할 계획이다. 코닝은 한국의 혁신성과 다양한 분야의 우수한 엔지니어들을 높이 평가하며 이를 기반으로 선도적인 한국 기업들과 핵심 기술 개발 협력을 도모하고자 한다.”고 말했다.
코닝은 올해 초 탁월한 제조 및 엔지니어링 역량을 자랑하는 삼성코닝정밀소재(현 코닝정밀소재)의 지분을100% 취득했다. 코닝은 업계 선도 제품인 Corning® Gorilla® Glass를 국내에서 생산하는 등 최근 한국 내 생산을 확대하고 있다. 코닝은 코닝정밀소재의 제조 능력 확대를 지속하여 코닝 디스플레이 사업의 글로벌 센터가 될 수 있도록 할 것이다. 코닝은 아산에 위치한 새로운 테크놀로지 센터와 디스플레이 사업 확대를 위해 지속적으로 투자를 확대함으로써 한국에서 성장을 더욱 가속화할 것이다.
예측 및 주의 문구
본 보도자료에는 실제 결과에 큰 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측문구”(1995년의 증권민사소송 개혁법 취지에 포함)가 포함되어있다. 이러한 위험과 불확실성에는 전세계 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용시장 환경, 통화 변동, 세율, 제품 수요 및 생산 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 혼합 판매 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치적 불안 또는 대규모 보건상 문제로 인한 상업 활동 붕괴 가능성, 보험의 적정성, 투자회사 활동, 인수 및 기업 분할활동, 초과 또는 폐기 재고수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행능력, 제품 및 부품 성능 문제, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험요인이 코닝의 증권거래 위원회 공시에 자세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 소재 과학 분야에서 혁신을 주도하는 세계적인 기업입니다. 코닝은 특수 유리, 세라믹 소재, 광학 부문에서 160년 이상 축적해 온 독보적인 전문 지식과 기술을 활용하여 새로운 산업을 창출하고 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 R&D 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 기술적 난제 해결을 위한 고객과의 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다. 코닝의 사업과 시장은 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 코닝의 제품은 가전, 통신, 자동차, 생명공학 등 여러 산업 부문에서 사용되고 있습니다. 코닝의 대표 제품들로는 손상에 강한 스마트폰 및 태블릿용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 고속 통신네트워크용 광섬유, 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 생산을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용차, 트럭 및 기타 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.