코닝은 미국 현지시간으로 3월 6일 Corning® Gorilla® Glass의 생산거점을 일본 시즈오카에서 한국 아산으로 이전한다고 발표했다. 이전 작업은 2015년 6월까지 완료될 계획이며, 이로써 시즈오카 공장의 일부 설비는 폐쇄된다.
코닝은 지난 10월 삼성디스플레이와의 전략적 합의를 발표할 당시, 삼성코닝정밀소재 (현 코닝정밀소재) 인수를 통해 전략적, 재무적 이익을 기대한다고 밝힌 바 있다. 여기에는 원가 경쟁력이 높은 코닝정밀소재의 여유 생산라인을 활용하여 LCD기판유리 및 보호 커버 유리를 생산 하고 전세계 고객에게 공급할 수 있게 되는 효과가 포함된다. 코닝은 고릴라 유리의 생산거점을 일본 시즈오카에서 코닝정밀소재로 이전함으로써 이를 실현하고자 한다.
제임스 클래핀 코닝 글래스 테크놀로지스 사장은 “이전에 밝혔듯이, 코닝정밀소재 인수를 통한 시너지 효과는 2015년 약 1억 달러(연간)에 달하고 향후에는 더 증가할 가능성이 있으며, 이번 생산거점 이전으로 인해 이러한 생각은 더욱 확고해 졌다. 고릴라 유리 생산거점 이전과 같은 글로벌 생산시설 최적화를 통해 기대 효과의 상당 부분을 달성할 수 있을 것으로 예상한다.”고 밝혔다.
클래핀 사장은 “코닝정밀소재로 생산거점을 이전하여 기대하는 시너지효과를 창출하기 위해서는 한국에서의 판매량이 결정되어야 하는데, 현재 코닝정밀소재가 주요 고객사들과 2014년 공급에 대한 계약을 끝낸 상태이기 때문에 이 부분은 해결되었다고 본다. 코닝이 100% 지분을 가지고 운영하는 나머지 사업 지역에서는, 코닝정밀소재 인수 전인 작년 4분기에 이미 기존 고객사들과 최소 2014년 말까지 유효한 계약을 체결했다.”고 밝히며 “고객사들과의 계약 갱신으로 2014년 디스플레이 부문의 총 시장점유율을 2013년 수준으로 유지하는 데 힘이 실리게 되었다. 뿐만 아니라 디스플레이 유리 수요의 예측가능성을 높이고, 디스플레이 및 커버유리의 공급안정성 훼손 없이 글로벌 생산시설 운영 최적화와 관련된 기대 시너지를 만족시킬 수 있게 되었다.”고 덧붙였다.
클래핀 사장은 “구조조정은 사업 전반을 통틀어 가장 고통스러운 조치”라면서 “일본에서 희망퇴직 시행과 함께 계약직 전환 및 전환배치 등과 같은 대안을 제시할 예정이다. 코닝은 어려운 시기를 맞아 회사가 추구하는 ‘직원에 대한 존중과 존엄’이라는 가치에 근거하여 일본 내 직원들에 대한 처우를 결정할 것”이라고 밝혔다. 코닝의 최고경영진은 3월 6일 일본 직원들과의 면담을 통해 이러한 결정에 대해 설명하고 질의사항에 대해 답변했다. 회사 관계자들은 시즈오카 직원들에게 제시할 수 있는 여러 대안을 검토 중이며 직원들과의 긴밀한 협의를 통해 향후 거취에 대한 이들의 우려를 해소할 방침이다.
예측 및 주의문구
본 보도자료에는 실제 결과에 큰 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측문구”(1995년의 증권민사소송 개혁법 취지에 포함)가 포함되어있다. 이러한 위험과 불확실성에는 전세계 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용시장 환경, 통화 변동, 세율, 제품 수요 및 생산 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 혼합 판매 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치적 불안 또는 대규모 보건상 문제로 인한 상업 활동 붕괴 가능성, 보험의 적정성, 투자회사 활동, 인수 및 기업 분할활동, 초과 또는 폐기 재고수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행능력, 제품 및 부품 성능 문제, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험요인이 코닝의 증권거래 위원회 공시에 자세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
코닝에 대하여
코닝 (www.corning.com)은 특수유리 및 세라믹 소재의 세계적인 선도기업이다. 코닝은 160년 이상의 경험을 보유한 소재과학 및 프로세스 엔지니어링 기술연구를 통해, 가전, 차량용 매연저감장치, 광통신 및 생명공학 분야의 하이테크시스템에 필수적인 핵심부품들을 개발 및 제조한다. 코닝의 제품으로는 LCD TV, 컴퓨터 모니터 및 랩탑 컴퓨터용 기판 유리; 차량 매연 저감장치용 세라믹 담체 및 필터; 통신 네트워크용 광섬유, 케이블, 하드웨어 및 장비; 신약개발에 사용되는 약효 검색용 광바이오센서; 반도체, 항공우주, 국방, 천문 및 계측용 첨단 광학기기 및 특수유리 솔루션 등이 있다.