코닝(NYSE:GLW)은 새로운 LCD 유리 기판 제조 시설 준공식을 중국에서 금일 개최하였다. 
 
신설 공장은 베이징 경제 기술 개발 지구에 위치하며 코닝이 중국에 설립한 두 번째 TFT-LCD 유리 제조 시설이다. 코닝은 BOE(Beijing Optical Electronics)를 비롯한 TFT-LCD 고객들에게 8.5 세대까지의 유리기판 용해 및 가공 시설을 제공할 수 있게 되었다. 코닝은 현재 미국, 일본, 대만 및 50% 지분을 가진 삼성코닝정밀소재를 통해 한국에서도 LCD 유리 제조 시설을 운영하고 있다.  
제임스 P. 클래핀(James P. Clappin) 코닝 디스플레이 테크놀로지스 사장은 “새로운 베이징 TFT-LCD 시설은 LCD 고객사뿐 아니라 중국 LCD 산업 성장에 기여하고자 하는 코닝의 의지를 재확인하는 계기이다. 코닝은 중국을 세계 최대 LCD TV 소비국이자 세계 최대 TV용 LCD 패널 생산국으로 보고 있다.” 며, “코닝은 TFT-LCD 유리 및 첨단 디스플레이 제품 업계의 선두 기업으로 코닝의 세계적인 네트워크를 통해 고객들에게 안정적인 제품 공급을 위해 노력하겠다.”고 밝혔다.
이번 준공식에는 앨런 도웰(Alan Dowdell) 중국 코닝 디스플레이 테크놀로지스 사장을 비롯해 에릭 S. 머서(Eric S. Musser) 코닝 인터내셔널 사장, 리펑(Li Fang) 코닝 디스플레이 테크놀로지즈 중국 대표 등 코닝 임원 다수가 참석하여 준공식 축하 연설을 하였다.
코닝은 지난 2010년 8억 달러 규모의 신규 LCD 유리 기판 설비 투자 계획을 발표하였다. 베이징 지방정부 및 그 외 다른 지방 자치 단체 관계자들의 지원을 통해 코닝은 베이징 경제 기술 개발구 내 디지털 TV 산업 단지에 신규 설비를 구축하였다. 코닝의 신규 공장은 베이징에 생산 기지를 둔 LCD 패널 고객사들과 인접한 위치로 상호 이익을 증진할 수 있는 프로젝트 대한 협력을 보다 효율적으로 추진할 수 있게 되었다.
리펑(Li Fang) 사장은 금일 코닝의 발표에 대해 “공장 설립 전반에 걸쳐 도움을 주신 베이징 시와 중국 지방 정부에 깊은 감사를 드린다. 코닝은 TFT-LCD 유리 기판 공급자 최초로 중국 본토에 생산시설 설립을 발표하였다.”고 밝히며, “오늘 준공식은 코닝이 중국 경제 성장의 지속적인 동반자로서 또 하나의 이정표를 세웠음을 의미한다. 코닝은 중국 TFT-LCD 산업 발전에 공헌하며 이 지역 고객들과 함께 더불어 성장할 것이다.”고 덧붙였다.
코닝에 대하여
 코닝 (www.corning.com)은 특수 유리 및 세라믹 소재의 세계적인 선두기업이다. 코닝은 160년 이상의 경험을 보유한 소재 과학 및 프로세스 엔지니어링 기술 연구를 통해, 가전, 모바일 매연저감장치, 통신 및 생명 과학 분야의 하이테크 시스템에 필수적인 핵심 부품들을 개발 및 제조한다. 코닝의 제품으로는 LCD TV, 컴퓨터 모니터 및 랩탑 컴퓨터용 기판유리; 모바일 매연저감장치용 세라믹 담체 및 필터; 통신 네트워크용 광섬유, 케이블, 하드웨어 및 장비; 신약 개발에 사용되는 약효 검색용 광 바이오센서; 반도체, 항공 우주, 국방, 천문 및 계측용 첨단 광학 기기 및 특수 유리 솔루션 등이 있다.
예측 및 주의 문구
 본 보도 자료에는 실제 결과에 큰 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 전세계 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 통화 변동, 세율, 제품 수요 및 생산 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 혼합 판매 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치적 불안 또는 대규모 보건상 문제로 인한 상업 활동 붕괴 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 자세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.