코닝(NYSE: GLW)은 이번 주 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2013에서 NDR(Native Damage Resistance™)특성을 가진Corning® Gorilla® Glass 3를 선보인다. Gorilla® Glass 3는 소비자 전자제품에 가장 널리 활용되고 있는 손상에 강한 커버 유리의 최신 제품으로 완전히 새로운 유리조성과 유리원자구조를 개발하여 내구성을 강화했다.
새로운 NDR특성의 코닝의 Gorilla Glass 3는 깊은 스크래치나 파손에 잘 견딜 수 있도록 개발되었다. 따라서 Corning Gorilla Glass 3는 스크래치 성능을 향상시키고, 스크래치를 잘 보이지 않게 하며, 발생하여도 강도를 잘 유지할 수 있도록 하여준다.
제임스스타이너(James R. Steiner) 코닝 특수소재 수석부사장 겸 사업총괄담당자는 “코닝은 유리혁신을 주도하는 세계적인 리더로서 제품 혁신을 통해 고객의 요구를 부응하고자 했다. 코닝은 화학적 강화처리로 유리를 최적화하는 한편, 코닝의 연구진들에게 스크래치와 외부손상에 쉽게 파손되지 않는 새로운 종류의 유리를 개발할 수 있도록 독려했다.”고 밝혔다.
또한 그는 "코닝 연구진들은 유리 원자구조 연구를 통해 충격과 스크래치에 근본적으로 강한 내성을 가질 수 있는 Gorilla Glass 3를 개발했다. 이러한 솔루션은 터치기기에 필요한 얇은 두께를 유지하면서도 뛰어난 내구성을 가능케 했다. 일상생활에서 발생하는 기기 손상에 잘 견딜 수 있고 더 튼튼해진 Gorilla Glass를 고객들에게 선보이게 되어 기쁘다.”고 덧붙였다.
코닝의 글로벌 고객들이 Corning Gorilla Glass 3 를 탑재한 제품 개발과 디자인 작업을 진행 중이며, 올해 중반에 Gorilla Glass 3를 탑재한 신제품들이 출시될 예정이다.
코닝은 라스베이거스 컨벤션센터 중앙홀(Central Hall) 14813번 전시장에서 1월 8일(화)부터 11일(금)까지 NDR 기술을 적용한 Gorilla Glass 3의 성능을 체험할 수 있는 라이브 시연회를 개최한다.
코닝의 독자기술인 퓨전공법으로 생산된 Gorilla Glass는 매끄럽고 얇은 커버 유리로 터치기기에 완벽한 솔루션을 제시한다. Gorilla Glass는 전 세계기기 제조업체들에게 각광받는 커버유리로 지난 6년 동안 30개 이상 주요브랜드, 975개 제품모델에 적용되어 전세계 10억대이상 기기에 탑재되었다.
코닝에 대하여
코닝 (www.corning.com)은 특수 유리 및 세라믹 제품의 세계적 주도업체이다. 160년 이상의 소재 과학 및 프로세스 공학 지식에 기반해, 코닝은 가전, 자동차 배기가스 제어, 통신 및 생명 과학용 첨단 시스템을 위한 핵심 부품들을 개발, 제조하고 있다. 코닝의 제품은 LCD TV, 컴퓨터 모니터 및 노트북용 기판유리; 자동차 배기가스 제어 시스템용 세라믹 담체 및 필터; 통신 네트워크용 광섬유, 케이블, 하드웨어 & 장비; 신약 개발용 광 바이오센서; 반도체, 항공우주, 국방, 천문 및 기상 등 다양한 산업에 사용되는 첨단 광학 및 특수 유리 솔루션 등을 포함한다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 큰 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 전세계 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 통화 변동, 세율, 제품 수요 및 생산 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 혼합 판매 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치적 불안 또는 대규모 보건상 문제로 인한 상업 활동 붕괴 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 자세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.