가장 얇은 태블릿 디스플레이와 업계 최고 커버 유리의 만남
세계적인 모바일 기기 제조회사인 삼성전자와 특수유리 및 세라믹 소재의 선두 기업인 코닝은 Corning® Gorilla® Glass가 삼성전자의 첨단 기술이 집약된 태블릿 PC 신제품 갤럭시탭 10.1에 적용됐다고 발표했다.
6월 초 미국에서 글로벌 첫 선을 보인 갤럭시탭 10.1은 1GHz 듀얼코어 CPU와 최신 안드로이드 플랫폼 허니콤을 탑재했으며, 10.1인치 WXGA TFT LCD 디스플레이의 선명한 화질로 언제 어디서나 최상의 엔터테인먼트 환경을 제공한다. 무엇보다 갤럭시탭 10.1은 8.6mm 두께로 태블릿 PC 제품 중 가장 얇고 무게 또한 가볍다. 디스플레이 커버 유리로 코닝의 Gorilla Glass를 사용해 초슬림, 초경량 디자인을 구현하고, 이동성과 내구성을 동시에 높였다.
160년 코닝의 혁신적인 소재 과학과 기술이 담겨있는 Gorilla Glass는 스마트폰, 태블릿, 노트북 PC, TV 등의 고사양 디스플레이 제품의 커버 유리로 사용되고 있는 친환경 유리다.
삼성전자 스마트폰 상품 기획 윤한길 상무는 “획기적인 초슬림 디자인으로 새롭게 태어난 갤럭시탭 10.1은 업계 전문가들에게도 첨단 기술력과 디자인을 인정받은 제품”이라며 “갤럭시탭 10.1을 위해 내구성이 강하고, 스크래치 염려를 덜어줄 강화유리를 찾았고, 삼성전자는 Corning Gorilla Glass에서 그 해답을 찾았다”고 말했다.
한국 코닝 이행희 사장은 “코닝의 Gorilla Glass가 최근 IT기기 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있는 태블릿 시장에 톱 제조사들이 선호하는 최첨단 커버 유리 솔루션으로 자리매김하고 있다” 며, “앞으로도 지속적으로 다양한 고사양의 혁신적인 제품에 Corning Gorilla Glass가 커버 유리로 적용 될 수 있도록 공급하겠다.”고 말했다.
Gorilla Glass는 30개가 넘는 주요 브랜드에 425개 이상의 전자기기에 적용됐다.
얇고 가벼운 것이 특징인 Corning Gorilla Glass는 이음새 없이 정교하게 디자인된 IT 제품의 커버 유리로 사용된다. 이온 강화 처리되어, 내손상성이 뛰어나 다른 커버 재료보다 우수한 성능을 가지고 있다. Corning Gorilla Glass에 대한 보다 자세한 내용은 글로벌 웹사이트 www.corninggorillaglass.com에서 확인할 수 있다.
삼성전자에 대하여
삼성전자는 반도체, 통신, 디지털 미디어와 디지털 컨버전스 기술을 보유한 글로벌 리더로, 2010년 1,358억 달러의 매출을 달성했다. 전세계에서 19만 5백명의 직원을 고용하고 있으며 세계 68개국에 206개가 넘는 오피스를 열고 있다. 삼성전자는 비쥬얼 디스플레이 부문, 모바일 커뮤니케이션 부문, 텔레커뮤니케이션 시스템 부문, 디지털 어플라이언스 부문, IT 솔루션 부문, 디지털 이미징 부문, 반도체 및 LCD 부문으로 8개 부문으로 이루어져 있다. 세계에서 가장 빠르게 성장하는 브랜드인 삼성전자는 디지털 TV, 메모리 반도체, 휴대폰, TFT-LCD 분야에서 세계 선두 주자이다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 큰 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 전세계 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 통화 변동, 세율, 제품 수요 및 생산 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 혼합 판매 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치적 불안 또는 대규모 보건상 문제로 인한 상업 활동 붕괴 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 자세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
코닝에 대하여
코닝 (www.corning.com)은 특수 유리 및 세라믹 소재의 세계적인 선두기업이다. 코닝은 150년 이상의 경험을 보유한 소재 과학 및 프로세스 엔지니어링 기술 연구를 통해, 가전, 모바일 매연저감장치, 통신 및 생명 과학 분야의 하이테크 시스템에 필수적인 핵심 부품들을 개발 및 제조한다. 코닝의 제품으로는 LCD TV, 컴퓨터 모니터 및 랩탑 컴퓨터용 기판유리; 모바일 매연저감장치용 세라믹 담체 및 필터; 통신 네트워크용 광섬유, 케이블, 하드웨어 및 장비; 신약 개발에 사용되는 약효 검색용 광 바이오센서; 반도체, 항공 우주, 국방, 천문 및 계측용 첨단 광학 기기 및 특수 유리 솔루션 등이 있다.