Free Sample Offer: Corning Elplasia 12K Flask

サンプルリクエスト

Corning® Elplasia® 12K フラスコは、スキャフォールドフリー培養において高密度のスフェロイド形成を可能にします。独自開発の動物由来成分を含まない共有結合型ハイドロゲルによるUltra-Low Attachment(ULA)表面により、スフェロイド形成を促進し、効率的な回収を実現します。

製品の特長

  • コーニングの超低接着(ULA)表面
  • 光学的透明性に優れ、ガス透過性を有する低自家蛍光ポリスチレンフィルム
  • 培地交換時やフラスコ操作時の液流の影響を低減するリキッドダイバーター機能
  • 培養面積80 cm²、1 cm²あたり152個のマイクロキャビティを備え、フラスコ1本あたり約12,000個の均一なサイズ・形状のスフェロイドを形成可能
  • ラウンドボトム形状のウェル設計
  • マイクロキャビティ寸法:850 × 650 µm(開口径 × 深さ)、スフェロイド培養有効寸法:500 × 600 µm(直径 × 深さ)
  • 使用容量:25~50 mL

Corning Elplasia 12K フラスコをぜひお試しください。サンプルをご希望の方は、以下のフォームに必要事項をご入力ください。

リクエストありがとうございます。

近日中にコーニング担当者よりご連絡いたします。

製品を見る