コーニングインコーポレイティッド (NYSE: GLW)は本日、3D切断向けに、独自のnanoPerforationガラス切断技術を改良した新技術を発表しました。
コーニングレーザーテクノロジー(CLT)が開発した新たな技術により、設計者は、コンシューマーモバイルデバイスや自動車内装部品など、世界の様々な業界で進む曲面ガラス採用への対応力を高めることが可能になります。
フォトニック技術とレーザー機器を専門とする業界最大規模の世界的な見本市、Laser World of Photonics 2019において、コーニングの専門家が新たなnanoPerforationによるガラス切断技術の映像を発表します。隔年で行われている同見本市は、6月24~27日にドイツ・ミュンヘンのメッセミュンヘンにて開催されます。
新たなnanoPerforationガラス切断方式は、従来のメカニカルスクライブ・ブレイク(MS&B)法や研削加工では非常に難しいフリーフォームでの3D切断を可能にします。
コーニングの改良技術は超短パルスレーザーを使用しており、材料アブレーションではなく、局所的にレーザー光をミシン目のように入れることで、ガラスを切断します。複数の2Dガラス加工で実証したように、この技術は、滑らかで非常に高品質な切断を高速かつ高精度で行います。コーニングは、3Dガラスの切断を可能にするnanoPerforationの進化を、誇りを持って発表します。
垂直切断を実現するために、非常に高速・高精度のCLT5軸ビーム照射システムを開発しました。これは、2つの高速回転軸と、高速のX/Y/Zモーションシステムを組み合わせています。当社の幅広いガラス切断プラットフォームに加わった新システム、CLT 43Dは、最大1200mm x 700 mm x 300 mmサイズの3Dガラスを高精度で切断できます。
CLTのソリューションを用いてフリーフォームの精密な切断が可能になることにより、加工工程を最適化しつつ複雑さを減らすことができます。優れた端面品質を実現し、仕上げ処理はほとんどあるいは全く必要ありません。CLT nanoPerforationは、柔軟性に優れているだけでなく、革新的な部品設計を可能にします。
CLTビジネスディレクターのミハエル・ミュラーは次のようにコメントしています。「CLT 43Dは、その3D ガラス切断能力により、様々な用途において、工業デザイナーに一段高い設計の自由度をもたらします。この最新ソリューションは、精密レーザー加工における20年以上の経験および150年以上に及ぶ材料科学の専門知識という、コーニングならではの強みをいかした製品です。」
コーニングの3D切断能力の詳細については、Laser World of Photonics Munich (メッセミュンヘン ホールB1、ブース#532)にお越しいただくか、コーニングウェブサイト (www.corning.com/lasertechnologies)をご覧ください。
将来の見通しに関する注意点
本リリースにおいて、過去の事実または情報ではない記述や、「will (~になる)」、「believe(~と考えている)」、「anticipate(~と予測する)」、「expect(~と予想している)」「intend(~する意向である)」「plan(~を計画している)」、「seek(~を試みる)」、「see(~と理解している)」、「would (~だろう)」、「target(目標とする)」その他類似の表現を含む記述はすべて「将来の見通しに関する記述」です。こうした記述は、1995年米国民事訴訟改革法の「セーフハーバー」規定に沿ったものであり、経済、競合、立法に関連する予測や想定が含まれます。また、程度の差はあれ、本質的には不確定な将来の事象に関する記述となります。これらの予測は、多くの場合、当社では統制不能な理由により、変更を余儀なくされたり、不確実なものにならざるを得ません。経営陣の予想通りに将来的発展が実現する保証はありません。また、様々な要因によって、実際の結果が当社の予想と大きく異なる場合もあります。
コーニングは、こうした将来の見通しに関する記述について、更新する義務を負うものではありません。将来の見通しに関する記述で明示的ないし暗示的に表明した予想と、実際の結果との大きな乖離の原因となり得るリスク、不確実性その他要因は、次のようなものがありますが、これらに限るものではありません。 買収・売却その他同様の取引、グローバルなビジネス、財政・経済および政治的状況による影響。関税及び輸入税。米ドルと他国通貨(主に日本円、ユーロ、中国元、韓国ウォン)の為替変動。製品需要および業界の生産能力。競合製品や価格設定。重要な部品および材料の入手可能性やコスト。新製品の開発と商品化。大手顧客からの注文や需要。計画レベルの四半期配当の支払いや株買い戻しに影響をもたらす可能性があるキャッシュフローや収益等の量と時期。テロ活動・サイバー攻撃・武装紛争・政情/財政不安・自然災害・大規模な健康衛生問題による事業中断の可能性。設備・施設・ITシステムまたはオペレーションの予期せぬ停止。規制や法令の策定による影響。予測顧客需要レベルに沿った資本支出調整能力。テクノロジー変化の速度。特許の執行能力および知的財産権・営業秘密の保護能力。不利な訴訟。製品コンポーネントの性能に関する問題。重要な社員の保持。主にディスプレイテクノロジー部門における、顧客の収益ある事業活動の維持能力や継続的事業活動および製造施設拡張への投資のための資金調達能力および期限内の債権支払能力。大口顧客の損失。2017年減税雇用法(Tax Cuts and Jobs Act)を含む税制改正。税務当局による監査の影響。法律制定や政府規制その他政府の活動および調査等。
これらの諸リスクその他要因の一覧については、Form 10-Kの年次報告書およびForm 10-Qの四半期報告書に記載されたリスク要因と将来の見通しに関する記述を参照ください。
ウェブによる情報開示について
企業ウェブサイトおよびソーシャルメディアチャネルを用いた重要情報の開示に関する米国証券取引委員会(SEC)のガイダンスに基づき、コーニングインコーポレイティッド(以下「コーニング」)は、投資家、メディアおよびその他利害関係者の皆様に対して、コーニングウェブサイト (http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)を、投資家にとって重大とみなされ得る情報など当社に関する重要情報や、本プレスリリースまたは他のプレスリリースの補足情報を発表する場として使用することをお知らせします。ウェブサイトおよびコーニングが利用しているソーシャルメディアのリストは、随時、当社メディアおよびウェブサイト上で更新していきます。投資家、メディアおよびその他利害関係者の皆様におかれましては、SECへの提出書類、プレスリリース、カンファレンスコール、ウェブキャストに加え、上記ウェブサイトおよびソーシャルメディアチャネルを通じて発表する情報をご確認いただきますようお願いします。
コーニングについて
コーニング (www.corning.com)は、材料科学における世界的有数のリーディングイノベーターとして、創業以来165年以上に わたり人々の暮らしを変える発明を重ねてきました。ガラス科学、セラミックス科学、光学物性に関する圧倒的な専門知識と、強力な製造・エンジニアリング能力を武器に、産業に変革をもたらし人々の暮らし向上につながるような、様々な定番製品を開発してきました。研究開発およびエンジニアリングへの継続的投資、革新的な材料およびプロセスの独自の組み合わせ、そして各業界で世界をリードするお客様との深い信頼に基づく協力関係により、大きな成果をあげてきました。
コーニングの能力は幅広く応用可能で相乗的な効果を発揮します。こうした能力を武器に、絶え間ない市場ニーズの変化に応えるべく進化し、変動の激しい業界において新たな機会の獲得を図るお客様をサポートしています。現在事業を展開している市場には、オプティカルコミュニケーション、モバイルコンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイテクノロジー、自動車、ライフサイエンス研究容器等があります。また、業界をリードする当社製品・技術として、耐傷性に優れた携帯デバイス向けカバーガラス、最先端ディスプレイ向け精密ガラス、高速通信ネットワーク向け光ファイバ、無線技術、先進通信ネットワーク向け接続ソリューション、創薬・創剤の加速化を実現する高信頼製品、乗用車・トラック向け排ガス浄化技術などが挙げられます。