コーニング・インコーポレイティッド(NYSE:GLW)は本日、加工可能な革新的ガラスセラミック材料、MACOR<sup>®</sup>を電子機器および半導体産業向けにアジア市場で発売開始したことを発表しました。
精密部品製造での利用を念頭に誕生したMACORは、電子機器産業における急速な機器開発に適応できる材料です。独自の特性を備えたMACORは、革新的な電子機器試作品に用いる重要な部品に容易に加工することが可能です。従来の金属加工機械で加工することができ、製品開発時間の大幅な短縮を図れます。
コーニングインダストリアルプロダクツ、グローバルマーケティングアンドセールスマネージャーのフランク・ド・ロルジュリルは次のように述べています。「MACORは高い機能性を持つ材料ですが、材料の切り替えに新たな加工機械は必要ありません。新型電子機器製品のテストをより簡単に、迅速に行えるようになります。技術革新が常に期待される中、メーカーにとって、MACORのような高品質・高信頼性の材料ソリューションを利用することが極めて重要でしょう。」
また、MACORには以下のような特徴があります。
- 高機能プラスチックを超える技術的な強度と絶縁性を持つ、高汎用性セラミック材
- 優れた公差(公差0.0005インチ、表面粗さ20マイクロインチ未満、平滑性0.5マイクロインチAAまで加工可能)
- 低密度(2.5g/cm3)
- 本材料同士、またその他の様々な材料と接合可能
- 加工後の焼成が不要で、迅速な製造が可能
- 高温でも安定し、アウトガスを発生しない気孔率0%の材料
極めて過酷な製造環境でも本来の性能を発揮する高機能セラミック材料であるMACORは、生産工程の短縮化、スピード化を可能にします。定評あるコーニングのカスタマーサービスおよび材料の迅速な納品システムと併せて、お客様はこれまでより早く新製品を市場に投入できるようになります。MACORは、航空宇宙、エレクトロニクス、医療、高真空、レーザーを含む様々な産業分野において幅広い用途に用いられる理想的材料であると評価されています。MACORは、信頼ある部材として欧州や米国で広く使用されています。
リリース内容について
このプレスリリースに記述された「将来に関する発表内容」(1995年の米国私募証券訴訟改革法によって表現された意味の範囲内における)は、コーニング の業績や事業活動に関する現在の予測や想定を基にしたものであり、コーニングのさまざまなビジネスリスクや不確実な要因によって、実際の結果と大きく異なる場合があります。これらのリスク及び不確実な要因には、世界の経済及び政治情勢や商況による影響、金融市場の状況、通貨変動、製品需要と業界の製造能力、 他社との競合、集中的な顧客基盤への依存度、製造効率、コスト低減、重要な部品および材料の入手可能性、新製品の開発と商品化、価格変動とプレミアムおよび非プレミアム製品の製品構成の変化、設備拡張および新規工場立ち上げコスト、テロ活動・武力衝突・政治および金融情勢、自然災害、悪天候、深刻な健康衛生問題による商業活動の停滞、 株式会社としての活動、買収および子会社売却、過剰在庫または古い在庫のレベル、技術変化の速度、特許権の行使、製品および部品性能の問題、主要人員の保持、株価変動、訴訟または規制による不利な状況の発生、などが挙げられます。これらを含む諸リスク要因は、コーニングが米証券取引委員会に提出した書類に記載されていま す。本リリースに記述された情報は、発表日現在の情報であり、コーニングは 新しい情報または将来の出来事に照らしてこれらの情報を更新する義務を負わないものとします。
コーニングについて
コーニング(www.corning.com)は、材料科学における世界的なリーディングイノベーターの一つです。160年以上にわたり、特殊ガラスやセラミック、光学物性に関する圧倒的な専門知識を活かした製品を開発し、新たな産業を生み出すとともに、人々の暮らしを変えてきました。コーニングは、研究開発への継続的投資、革新的な材料およびプロセスの独自の組み合わせ、そして困難な技術課題の解決に向けたお客様との緊密な協力関係により、大きな成果をあげてきました。コーニングの事業および参入市場は、常に進化しています。現在、消費者向けエレクトロニクス、テレコミュニケーション、運輸、ライフサイエンスなど様々な産業をコーニングの製品が支えています。例えば、耐傷性に優れたスマートフォン・タブレット向けカバーガラス、最先端ディスプレイ向け精密ガラス、高速通信ネットワーク向け光ファイバ、無線技術、接続ソリューション、創薬・製薬のスピードアップに貢献する高信頼性製品、 乗用車、トラック、オフロード車向け排ガス制御製品があげられます。