CORNING® GORILLA® GLASS VICTUS™
Fizemos a pesquisa — pesquisando quase 90.000 consumidores ao longo dos anos. As conclusões são claras. Quer que seu smartphone seja mais resistente aos arranhões. E precisa proteção contra os danos causados quando estes dispositivos sofrem quedas. Mas, não é um ou outro — quer os dois. Apresentando Corning® Gorilla® Glass Victus™ — o Gorilla® Glass mais resistente até agora, com uma melhora significativa no desempenho tanto em queda quanto em arranhões, pela primeira vez. Nos nossos testes de laboratório, o Gorilla Glass Victus foi resistente a quedas em superfícies duras e ásperas de até 2 metros. Vidros de aluminossilicato competitivos, de outros fabricantes, geralmente falham quando caem de 0,8 metros. Além disso, a resistência aos arranhões do Gorilla Glass Victus é até 4x melhor do que a do aluminossilicato competitivo. O Gorilla Glass Victus é o vidro de dispositivo resistente que você está pedindo. Estamos ansiosos por ajudar os fabricantes de dispositivos a fornecer esta tenacidade no seu próximo dispositivo.