CORNING® GORILLA® GLASS 3+
Em todo o mundo, em qualquer faixa de preço, a proteção contra quedas segue sendo a principal preocupação relacionada à durabilidade dos smartphones. O Gorilla® Glass 6 oferece a melhor proteção contra quedas da indústria para os principais aparelhos, e o Gorilla® Glass 5 segue adotando o vidro mais usado na Corning. O Gorilla® Glass 3+ preenche uma importante lacuna neste portfólio de vidros resistentes à quedas. Este vidro foi criado especificamente para atender a necessidade de melhorar a proteção contra quedas nos smartphones básicos e intermediários. Durante os testes de laboratório da Corning, O Gorilla Glass 3+ melhora a resistência do vidro em até 2X versus os vidros alternativos atuais projetados para este segmento, e, em média, suporta uma queda de 0,8 metros (altura da cintura) em uma superfície dura e áspera em cerca de 70% das vezes. Os smartphones não são baratos, e normalmente o custo da sua substituição ou do conserto do aparelho quebrado pode ser inviável. Quedas acontecem. Portanto, quando for escolher o seu próximo aparelho, e a proteção contra queda for uma prioridade, certifique-se que o aparelho esteja protegido pelo Gorilla Glass.