Multidwelling Unit Solutions | Corning

¿Qué es una unidad de viviendas múltiples?

¿Qué es una unidad de viviendas múltiples?

Las unidades de viviendas múltiples (MDUs - Multidwelling units) vienen en todas las formas y tamaños, desde edificios de gran altura, condominios pequeños, unidades dúplex o propiedades de usos múltiples con una combinación de clientes comerciales y residenciales. Otros factores como la estética, los niveles de habilidad laboral y el acceso a los derechos de paso también juegan un papel en la arquitectura y la selección de productos. No hay dos MDU que sean exactamente iguales en apariencia o construcción, ni tampoco las soluciones para una van a encajar en otras. Ofrecemos una gama de soluciones para abordar la amplia variedad de arquitecturas que puede encontrar en el campo, respaldadas por la experiencia que hemos reunido en numerosas implementaciones globales de MDU.

Opciones flexibles que se adaptan a sus necesidades

Opciones flexibles que se adaptan a sus necesidades

Desde edificios de gran altura hasta casas históricas de piedra rojiza, condominios pequeños y lofts para trabajar/vivir, cada MDU es diferente. Hemos innovado una amplia gama de soluciones flexibles para abordar los distintos requisitos de las arquitecturas y entornos MDU. Aprovechando nuestras experiencias probadas en el campo y nuestra experiencia en operadores, lo ayudaremos a encontrar la combinación adecuada de productos de conectividad para crear una solución que funcione para sus desafíos y necesidades únicas.

 

Desafíos en un entorno MDU

• Cada edificio es diferente, con requisitos únicos de acceso, de distribución y de enrutamiento

• Los conductos existentes pueden estar llenos, inutilizables o no continuos

• Espacio limitado en el sótano y los pisos para el hardware y la gestión de cables

• Impacto en los inquilinos

• Tiempos ajustados e interacción con los constructores
 

Fibra en el entorno MDU

A. Punto de demarcación exterior
La mayoría de los escenarios de MDU contarán con un punto de demarcación fuera del edificio.

B. Dentro del sótano
Los edificios de tamaño mediano-grande a menudo tienen un gabinete divisor dedicado que admite entre 32 y 864 unidades de vivienda.

C. En el piso
Los cables verticales alimentan los terminales en el piso y sirven como punto de transición del cableado vertical al horizontal. Algunos edificios requieren una terminal dedicada en cada piso, mientras que otros edificios pueden utilizar una terminal para dar servicio a varios pisos adyacentes.

D. Dentro de la unidad de vivienda
En MDUs grandes a medianas-grandes, los cables de derivación horizontales corren por los pasillos, proporcionando un punto de acceso para que los suscriptores se conecten. En las MDUs pequeñas, los cables de derivación van directamente al terminal del divisor/gabinete.

Soluciones MDU

Soluciones MDU

Cuando se trata de MDU, no existe una respuesta única para todos. Necesita una solución personalizada y un colaborador con la experiencia para simplificar sus desafíos, de modo que pueda concentrarse en brindar los servicios y aplicaciones que esperan sus suscriptores. Descargue una vista rápida de las soluciones MDU o visite nuestro centro de soporte donde puede comunicarse con nosotros para ayudarlo con la instalación de su MDU.

 

Producto destacado

Rutas de fibra de vía clara

Herramientas y recursos

Compartir