Les meilleurs substrats de verre LCD du marché, pour les écrans de demain
Les applications émergentes accroissent la demande d’écrans LCD plus plats et plus légers
Les substrats de verre Corning® EAGLE XG® Slim Glass permettent aux fabricants d’innover en créant des écrans plus minces, plus légers et plus écologiques. Le verre EAGLE XG Slim Glass offre une stabilité dimensionnelle et des surfaces exceptionnellement lisses et nettes - des qualités essentielles pour la fabrication d’écrans LCD.
Totalement exempt de métaux lourds, ce verre réduit l’impact de la fabrication sur l’environnement. Le verre EAGLE XG Slim Glass offre en outre une épaisseur exceptionnellement fine, permettant aux fabricants d’écrans de réduire ou d’éliminer totalement les risques possibles pour la santé et l’environnement liés à l’affinage du verre.
Le verre fin EAGLE XG Slim Glass est disponible en 0,25 mm à 5,5 mm std, 0,3 mm à 6 mm std, 0,4 mm à 8,5 mm std et 0,5 mm à 10,5 mm std., pour des écrans plus fins, plus légers et courbes.
* Pour en savoir plus sur le verre pour écrans de Corning, consultez notre site complet, en anglais.