Centrifugation: Lab Techniques, Examples and Types | Corning

什么是离心?

什么是离心?

离心是众多科学领域常用的一项基础实验技术,它为各种生物样品的分离和检测带来了重大变革。离心技术是利用高速旋转,根据物质的密度、大小和分子量差异使其分离。

离心时,样品在离心机中快速旋转,利用离心力按密度不同分离出不同颗粒。该技术广泛应用于从生物化学和分子生物学到临床诊断和工业流程的各个领域。

颗粒密度

离心可使较重的颗粒下沉、较轻的颗粒上浮,从而改变液体的密度。这一分离过程基于颗粒之间的不同重量。在临床应用中,可利用该原理分离出特定组分,例如,从血浆中分离血细胞。

分离血细胞和血浆

在临床化学领域,离心是分离红细胞、白细胞和血浆等血液成分的关键步骤。血液样品在离心机中旋转,较重的细胞会沉降到底部。利用该过程,研究人员可分离出上层较清澈的血浆。

颗粒分离机制

离心技术利用沉降原理,根据颗粒的质量和大小差异进行分离。由于所受的离心力不同,轻颗粒留在顶部,重颗粒沉入底部。

血液分离方法

临床实验室大量使用这项实验技术来将全血分离成各个组成部分,用于诊断。通过调整参数,技术人员能够分离出特定的血液成分以供进一步分析,如用于生化实验的血清。

微生物学研究中的差速离心法

在微生物学研究中,差速离心法是分离和纯化细胞器和大分子的最常用技术。科学家以不同速度离心细胞裂解液,根据大小和密度差异分离细胞成分。

探索离心方法和理论

离心方法和理论众多,适用于不同的应用。从密度梯度离心到超速离心,研究人员在实验中利用各种方法来实现精确分离和纯化。

提高离心效果的5个小技巧

  1. 选择合适的转子
    选择与离心机和离心管/离心瓶兼容的转子。可根据具体应用选择固定角转子或水平转子。不同的器皿需要使用不同的转子,例如垂直转子、微孔板转子或PCR联排管转子。
  2. 使用合适的离心管
    为离心机选择正确的离心管尺寸和转子至关重要。了解所需的离心管和转子类型是获得最佳离心效果的关键。大多数台式离心机使用1.5 mL离心管,因此除非配有适配器,否则不要使用0.5 mL离心管。
    请确保知道需要使用哪种离心机和离心管,以免弄破离心管并毁坏样品。此外还必须根据溶液类型确定离心管材质。
  3. 使离心机保持平衡
    使离心机保持平衡对于获得良好的离心效果及延长其使用寿命非常重要。使用离心机离心同一溶液时,应确保离心管中的样品体积相同。若体积不同,则用体积相近的样品配对并对称放置在转子的两侧。若溶液密度不同,则称量离心管的重量并确保它们的重量相同。
    若只有一个样品需要离心,则可简单地取同一大小的离心管,装入相同量 (或相同重量) 的水。
  4. 确定适当的转速
    通常用RCF (相对离心力) 来表示离心机转子的转速。在选择转速时,应根据具体应用和所用离心管综合考虑。若转速过高,离心管可能会破裂。
  5. 盖紧转子盖
    启动离心机前的最后一步是检查转子盖。拧紧转子盖后,即可关上离心机盖 (转子盖可能还有锁定装置)。

跨领域应用

离心技术的应用范围很广,适用于从蛋白质纯化、核酸分离到纳米微粒合成、疫苗生产的众多领域。学术界、制药业和生物技术领域的研究人员都在利用离心技术提出新想法并推动创新。

康宁提供的离心机类型

康宁生命科学可提供转速高达13,500 rpm的实验室离心机,适用于多种用途并可实现有效分离。

Corning® LSE™ 迷你离心机

这款小型台式仪器可容纳8个1.5 mL至2.0 mL离心管,适用于微量样品的快速离心。套装中还包括适用于0.5/0.4 mL和0.2 mL离心管的适配器。

立即订购

Corning® LSE™高速微量离心机

Corning LSE高速微量离心机配备了易于使用的数字控制界面,转速可达13,300 rpm,能够快速分离核酸和蛋白质。其采用独特的冷却系统,即使全速运行也能保持安静和低温。

立即订购

Corning® LSE™ 小型离心机

这款小型离心机可容纳不同尺寸的离心管,转速范围为200至6,000 rpm。可较好的节省实验空间,适配5 mL至50 mL的离心管。

立即订购

Axygen® Axyspin 冷冻微量离心机

Axygen Axyspin可处理低温样品,主要应用包括核酸和蛋白质制备、纯化、提取和沉淀等。该仪器设计紧凑,能够在较小的空间内高效地完成上述功能。Axyspin离心室可在8分钟内将1.5和2.0 mL的微量离心管快速冷却到4°C。

立即订购

总之,离心技术是无数科学研究的基础。凭借多用途、精确和高效的优点,离心技术不断推动着研究、诊断和工业流程向前发展,成为影响现代科学的重要力量。