Essential Considerations for Selecting Basic Lab Equipment

液体处理是生命科学实验室工作中不可或缺的一部分,尤其是在PCR、测序、细胞培养、药物研发、疫苗生产和诊断等任务中。选择值得信赖的液体处理产品,能让您专注于科研工作,而无需为基础实验设备操心。

Corning 致力于为实验室提供可靠、卓越品质的基础用品——从移液管、吸头、离心管、储存瓶、玻璃器皿、培养瓶、低温保存耗材,到先进的培养和生物生产工具。除了为全球超过10万家实验室提供数十年来备受信赖的产品外,Corning® 品牌还不断研发创新产品,以满足前沿科研的需求。

Corning 的研发团队不断学习、成长、投入并持续改进,只为让您可以放心开展工作。以下将介绍 Corning 在质量、专业和可持续发展方面的优势,以及这些理念如何转化为一流的实验室设备。

利用自动化工具

自动化已经简化了许多标准实验室任务,包括液体处理和样品操作。然而,这些自动化方法也对精密设计和一致制造的实验室耗材提出了更高的要求。Corning 专注于为各大主流自动化平台生产高质量的吸头,常年为用户提供比其他第三方厂商更丰富的吸头选择。

Axygen® 自动化吸头 的制造严格遵循实现精准、准确样品分装所需的各项规范。Axygen 吸头采用高质量模具,并结合 Corning 的工艺管控流程生产,确保与各类自动化平台的完全兼容和一致贴合。这些模具由经验丰富的内部工程师团队设计和制造,专注于提供可靠、高品质的产品。

先进、洁净的生产设施实现了自动化装配和电子监控,并由经验丰富的人员进行支持,确保吸头无污染、无缺陷。在上市前,所有新型自动化吸头都会在客户现场进行验证,以确保其功能的可靠性。

所有 Corning 产品均按照最高质量标准生产,以确保实验结果的一致性。液体处理工具均不含 RNase、DNase 和人类基因组 DNA,且无热原。

Axygen 自动化吸头提供 96 孔或 384 孔格式,材质有透明或导电黑色聚丙烯可选。欲了解全部自动化吸头及其他耗材产品, 请参阅 Axygen 产品选择指南.

选择 PCR 耗材

Corning 的 Axygen PCR 产品线丰富,专为标准、梯度和实时 PCR 应用设计。所有 PCR 管、联管和板均采用超薄管壁结构,有效提升热传导效率,缩短循环时间,确保结果更加一致。0.2 mL 管、联管和 96 孔板可选用圆顶盖(有助于热循环仪盖板高效传热)或平盖(便于标记和穿刺)。 MaxyClear 平盖联管 的透光率高于标准联管盖,非常适合荧光、发光和实时 PCR 应用。

高通量 384 孔 PCR 微孔板(如 PCR-384-C 和 PCR-384M2-C)可选配条形码,兼容主流热循环仪、液体处理工作站和测序仪。 Axygen RigiPlate™ 微孔板 经多次加热和冷却循环后仍能保持板面平整。

板密封与储存评估

对于 96 孔和 384 孔微孔板, Axygen AxyMats 密封垫专为样品的长短期储存、高通量筛选及 PCR 设计。AxyMats 由科研级硅胶制成,可高温高压灭菌并重复使用,即使在零下环境中也能保持良好性能。其表面可被注射器针头穿刺后自动闭合,非常适合自动化操作。Axygen ImpermaMats 则是一系列耐化学腐蚀的密封垫,适用于 DMSO 等更具腐蚀性的有机溶剂。

Axygen 还提供便捷且经济的微孔板专用自粘膜、铝箔和热封方案。当需要高光学透明度时,可选用压力敏感型 Ultra Clear 超透明膜 .

选择合适的基础实验室设备

Axygen 还提供其他实验室基础耗材,包括 深孔板和检测板, 试剂槽,  吸头, 以及 微量离心管. Axygen实验室设备涵盖 单道和多道移液器, 凝胶成像系统, 水平电泳槽, 电源, the MaxyGene II 热循环仪, PlateMax® 半自动封板机,  Axyspin 冷冻微量离心机, 以及 Axyspin Mini 微孔板离心机。这些产品均按照同样严格的标准设计和制造,助力您实现科研目标。

请参阅 Axygen 产品选择指南 了解更多信息。您也可以联系 Corning 客户支持专家 ,咨询最适合您具体需求的实验室设备和耗材选型方案。

基础实验室设备对于生命科学研究至关重要。因此,选择值得信赖的合作伙伴提供的高质量产品尤为关键。这正是 Corning 的优势所在。