轻便且符合人体工程学设计
这种轻便且符合人体工程学设计的电动移液器可适配0.5至100 mL量程的玻璃和塑料血清移液管。
开关位置设计合理,便于快速切换操作模式和速度,移取不同体积和粘度的液体。
- 通过手指触发按钮控制吸液和分液速度。
- 电池充满电后可连续使用8小时。
- 较大的LCD显示屏可清晰显示电池状态、移液模式和速度。
这种轻便且符合人体工程学设计的电动移液器可适配0.5至100 mL量程的玻璃和塑料血清移液管。
开关位置设计合理,便于快速切换操作模式和速度,移取不同体积和粘度的液体。
康宁Stripettor Ultra充电底座有三个档位并印有图标,可在电动移液器不使用时方便地进行充电或存放。
不论您使用Stripettor Ultra电动移液器进行采样、接种还是分析,康宁均可提供品种齐全的配套产品,帮助您开展日常研发工作:
– Stripette™ 血清移液管
– 培养基、血清和试剂
– 培养皿、培养瓶和其他细胞培养耗材
联系我们