利用康宁自动化操作平台,可在关键的液体处理步骤中自动处理多个大容量多层器皿,有助于节省时间和成本、并减少流程中的可变因素。
该平台包括一台可编程的操作器、一个手推车以及多种为特定器皿设计的支架,适合与康宁CellSTACK® 和HYPERStack® 细胞培养器皿配套使用。
概述
利用康宁自动化操作平台,可在关键的液体处理步骤中自动处理多个大容量多层器皿,有助于节省时间和成本、并减少流程中的可变因素。
该平台包括一台可编程的操作器、一个手推车以及多种为特定器皿设计的支架,适合与康宁CellSTACK® 和HYPERStack® 细胞培养器皿配套使用。
自动化操作平台一次最多可容纳3个40层或6个10层康宁CellSTACK细胞培养室,或者6个36层康宁HYPERStack超级细胞培养室。
自动化操作平台一次最多可容纳3个40层或6个10层康宁CellSTACK细胞培养室,或者6个36层康宁HYPERStack超级细胞培养室。
尺寸: (W x D x H) | 1580 x 2080 x 1880 mm |
| 重量 | 1000 kg |
| 轴 | -20° (右) to 130° (左) |
| 倾斜速度 | 1° to 60°/秒 (加速或减速阶段除外) |
电源
| 三相交流电200-230V,50/60Hz,7kVA (可选交流电380-440V) |
| 适配培养器皿 | 康宁40层CellSTACK:3个 康宁10层CellSTACK:6个 康宁36层HYPERStack:6个 |
安装环境
| 温度:0°C至30°C 湿度:35%至85%相对湿度或更低 (无冷凝) 空气清洁度:建议B级 地面:可承受1000 kg/m2的载荷,建议无坡度 |
表面材料 | 304不锈钢 |
购买
相关产品
康宁CellSTACK培养室
康宁CellSTACK培养室
有5种规格可供选择。CellSTACK细胞培养室提供多种表面包被,以满足您的细胞培养需要。
有5种规格可供选择。CellSTACK细胞培养室提供多种表面包被,以满足您的细胞培养需要。
康宁HYPERStack-36
康宁HYPERStack-36
HYPERStack 36层超级细胞培养室的细胞生长面积达18,000 cm2,其采用封闭系统的形式,包被康宁CellBIND® 表面以达到最佳的细胞粘附性能。
HYPERStack 36层超级细胞培养室的细胞生长面积达18,000 cm2,其采用封闭系统的形式,包被康宁CellBIND® 表面以达到最佳的细胞粘附性能。
联系我们