Corning® DuraTrap® AT HP Filters | Diesel Emission Control System | Corning
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
康宁® DuraTrap® AT HP 过滤器

康宁® DuraTrap® AT HP 过滤器

康宁® DuraTrap® AT HP 过滤器

针对较高的上载量,在轻型柴油机系统中
提供集成的氮氧化物解决方案

全世界的车辆和发动机制造商都致力于在实际驾驶条件下满足氮氧化物、烟尘微粒质量和烟尘微粒数量排放限制的同时,努力提高燃料效率和柴油发动机性能。在柴油颗粒过滤器中集成 SCR 催化剂,是一个通过紧凑、节能的高性能解决方案来应对新挑战的领先方法。

产品特色

产品特色

康宁® DuraTrap® AT HP 过滤器设计使用了更高的孔隙率和优化的微观结构。这使得能够在高上载量下提供低背压,并在各种驾驶条件下提供卓越的过滤效率。

康宁的钛酸铝材料提供较低的热膨胀系数,以支持耐用的一体挤出结构。我们的一体挤出设计可实现:

• 低背压损失和出色的再生效率,有助于提高燃料效率
• 与拼接式过滤器相比增加了灰分的存储容量以及超出 12% 的更大的过滤表面积
• 更有效地利用催化剂

过滤器形状可以针对存在使用空间限制和多样化配置的系统进行优化。康宁创新的非对称网格技术 (ACT) 可帮助管理生命周期内压降的要求,并通过较大的入口通道提供储灰优势。

DuraTrap® AT HP 产品比较

此处所使用的图表和图形均基于由康宁主导的根据受控的实验室条件、测量及计算进行的实验和测试所得到的数据。康宁可提供更多基于特定操作条件的计算或测试结果。