康宁光纤优势 | Corning

康宁光纤的优势

康宁光纤测试中心制定并确保行业标准

在 CFT,我们的产品测量工程师执行业界最严格的标准测试以确保康宁光纤从首次安装起在整个预期产 品寿命内都适合预期应用。
我们一直处于光纤创新的领导地位;康宁是首家开发多种新光纤产品的企业,这些产品具有更大服务容量和更好的性能,促进了行业的发展。我们不时发明超越现有行业标准的最先进新光纤。此时,我们的光纤测试中心 (CFT) 便能创建测试标准并进行测量。
在 CFT,按照我们要求严苛的标准和以下机构制定的行业标准来测量光纤特性:美国国家标准与技术研究院 (NIST)、国际电工委员会 (IEC)、电信业协会 (TIA)、国际电信联盟 (ITU)、电信标准化部门 (ITU -T) 等。此 外,CFT 还经常按照客户要求执行非行业要求的测试。
为了确保最佳性能,测量光纤衰减、色散、带宽、环境公差、性能、剥离和熔接特性、强度、疲劳、以及更多内容。
我们的光纤生产工厂执行 CFT 所制定的测量方法。康宁可以跟踪所生产的每一股光纤,无论是仍 在绕轴 上还是已售出 30 年,都可以查找生产于何时何地。事实上,客户报告在 20 世纪 70 年代晚期和 80 年代早 期所安装的试用光纤仍在使用。此外,大量证据表明安装数年之后从现场回收的光纤仍满足其安装时的标准。这证明了 CFT 测试流程是严格和完整的。

我们的传承

我们的传承

我们的三位科学家发明了全球首款通信光纤,藉此改变了世界。

今天,我们认为实现连通是我们的责任,因为我们有能力几乎随时随地连接全球并访问几乎任何主题的信息。但是在 1970 年,当 Corning Incorporated 的三位科学家 Robert Maurer、Donald Keck 和 Peter Schultz 博士发明出第一款低损耗光纤时,他们并没有意识到其发明会彻底革新电信 业。他 们的 技术突破使每公里光纤可传输 17 分贝的光量,从而奠定了光纤通信的商业化基础。今天,康宁 的超低损耗光纤可以达到 0.17 dB/km,此值是首款低损耗光纤性能的 100 倍。在全球安装了超过 50 亿公里的光纤。

光纤产品面世之前需要长期投资

过去 50 年中光纤发展异常迅速,康宁一直处于此传输介质革新之旅中每次 重大创新的前沿。首次 创新开始于 20 世纪 60 年代中期,此时康宁研究者和整个通信行业都意识到用于传输数据和语音的现有铜缆基础设施无法为未来不断增加的流量提供足够的带宽。
此时需要新的解决方案,康宁认为光纤是最佳解决方案。在公司“耐心投资”的支持下,Maurer、Keck 和 Schultz 努力创新,克服困难,先于竞争对手开发出了首款低损耗光纤。在四年反复试验并吸 取经验 之后,他们发明了超高纯度发丝玻璃纤维的独特制造工艺,此光纤可以低衰减(也称为信号损失)传输光信号。