コーニングは低損失光ファイバー技術の全てのカテゴリにおいて業界をリードしています。コーニングの光ファイバーは高速で低コストの長距離ネットワークを実現する高純度の伝送媒体です。
損失が重要
損失が重要
海底通信システムのバックホール用に400Tb/sの大西洋横断リニア伝送システムをデモ
TXF™光ファイバおよびVascade® EX2000を使用した陸上用、海底用の通信システムのトレンドについて
次世代長距離通信ネットワークにおける大容量伝送システムのデモ
コーニング社とインフィネラ社は共同でITU-T G.654.E準拠の低損失光ファイバーを使用してCバンドおよびLバンドを使用して600kmの伝送郷里で55Tb/sの伝送が可能な伝送装置をデモンストレーション
次世代長距離通信ネットワークを支える光ファイバー
コーニングのTXF™光ファイバーは超低損失、大口径の次世代長距離通信ネットワークを支える光ファイバーです
Showcasing 100G Direct Detect PAM4 DCI Solution With Inphi
ADVA FSP 3000 CloudConnect™ and Corning SMF-28® ULL optical fiber drive new efficiencies.
Lowering the Cost of Long Reach, High Performance DCI with Coriant and Corning
Corning and Coriant demonstrate 200 Gb/s DCI technology over 300 km of SMF-28® ULL fiber at the 2016 OFC conference.
100-400G、マルチテラビット通信のネットワークの現状
シエナ社とコーニング社による次世代低コストシステムの柔軟性、再編、汎用性についてのビジュアルデモンストレーション
伝送損失が何故重要か?
コーニングの光ファイバがどのように高速、大容量長距離、地域、アクセス通信ネットワークを支えているか説明するプレゼンテーションです。
ビデオ&チュートリアル(英文)
光ファイバが重要
光ファイバが重要
今日のグローバルなテレコミュニケーションにおいて光ファイバは「コネクティビティ」の中心的役割を果たし、音声、データ、ビデオを伝える、鉄のように強く、髪の毛のように細いガラス繊維をネットワークとする通信媒体です。
今日のグローバルなテレコミュニケーションにおいて光ファイバは「コネクティビティ」の中心的役割を果たし、音声、データ、ビデオを伝える、鉄のように強く、髪の毛のように細いガラス繊維をネットワークとする通信媒体です。
曲げが重要
曲げが重要
コーニングのClearCurve® fiberソリューションは壁にホチキス止めをしたり角で曲げたりでき、迅速で簡単、省スペースで見栄えも良い配線作業をお手伝いします。もちろん伝送特性は犠牲にしていません 。
コーニングのClearCurve® fiberソリューションは壁にホチキス止めをしたり角で曲げたりでき、迅速で簡単、省スペースで見栄えも良い配線作業をお手伝いします。もちろん伝送特性は犠牲にしていません 。
損失が重要
損失が重要
コーニングは低損失光ファイバ技術の全てのカテゴリにおいて業界をリードしています。コーニングの光ファイバは高速で低コストの長距離ナットワークを実現する高純度の伝送媒体です。
コーニングは低損失光ファイバ技術の全てのカテゴリにおいて業界をリードしています。コーニングの光ファイバは高速で低コストの長距離ナットワークを実現する高純度の伝送媒体です。