[{"resourcePath":"/jp/jp/products/life-sciences/resources/product-faqs/matrigel-invasion-faq.html","faqCategory":"Corning<sup>®</sup> BioCoat™ マトリゲルインベージョンチャンバー <実験準備>","faqList":[{"answer":"<p>(353097)Falcon セルカルチャーインサート 24ウェル 8.0 μmポア を、(354578)BioCoat コントロールセルカルチャーインサートと同じ目的で使用することは可能です。<br></p><p> </p><p>(353097)Falcon セルカルチャーインサート 24ウェル 8.0 μmポア は、インサートのみでの販売ですので、別途コンパニオンインサート(24ウェル用、カタログ番号353504)をご準備ください。コンパニオンプレートは、インサートの位置ずれを防止する独自デザインになっているプレートです。</p>","question":"<span style=\"color:blue;\">コントロールインサートとして紹介されているインサート(カタログ番号354578)は、同じ形・ポアサイズのインサート(カタログ番号353097)で代用できますか?</span>"}]}]