[{"resourcePath":"/jp/jp/products/life-sciences/resources/product-faqs.html","faqCategory":"Axygen<sup>®</sup> AxyPrepマグネティックビーズ精製キット","faqList":[{"answer":"<p>- AxyPrep MAGフラグメントセレクト - Iキット</p><p>- AxyPrep MAG PCRクリンナップキット</p><p>- AxyPrep MAG PCRノーマライザーキット</p>","question":"<span style=\"color:blue;\">次世代シーケンシング(NGS)のサンプル調製に使用できるキットはどれですか?<span>"},{"answer":"<p>ライブラリー作製プロセスで使用できます。</p><p> </p><p>- AxyPrep MAG PCRクリンナップキットは、プライマーダイマー、余剰dNTP、酵素、塩などの除去や、ワークフロー中のPCRに関わるプロセスで使用できます。</p><p>- AxyPrep MAG フラグメントセレクト- Iキットは、NGSワークフローで、最適なフラグメントサイズのライブラリーを得るために使用できます。</p><p>- AxyPrep MAG PCRノーマライゼーションキットは、クラスター形成前のライブラリーの定量工程を効率化できます。</p>","question":"<span style=\"color:blue;\">これらのキットはNGSワークフローのどのステップに使用できますか?<span>"},{"answer":"<p>- de novoシーケンシング</p><p>- リシーケンシング</p><p>- アンプリコンシーケンシング</p><p>- ChIP</p><p>- メチル化</p><p>- エクソンシーケンシング</p><p>- RNA SEQ</p><p>- DGE</p><p>- バイサルファイトシーケンシング</p><p>- メタジェノミクス</p><p>- ゲノムエンリッチメント</p>","question":"<span style=\"color:blue;\">AxyPrep マグネティックビーズ精製キットは、どのようなNGSアプリケーションに用いられますか?<span>"},{"answer":"<p>AxyPrep MAGフラグメントセレクト-Iキットは、独自のマグネティックビーズ技術を用いて次世代シーケンシングプラットフォームにおける、サイズセレクションを迅速かつハイスループットで行うためのキットです。AxyPrep MAG フラグメントセレクト - I 試薬の濃度を変えることにより、様々なフラグメントサイズの DNA が、選択的にビーズへ吸着します。AxyPrep MAG フラグメントセレクト-I 試薬の濃度が高いほど、短い DNA フラグメントがビーズへ吸着します。</p><p> </p><p>AxyPrep MAG フラグメントセレクト-I キットは、大きく二つのプロセスに分かれています。まず目的の DNA サイズに合わせて、AxyPrep MAG フラグメントセレクト-I 試薬量と DNA サンプル量の最適な比率を決定します。次に、その比率を用いて、目的の DNA フラグメントサイズを選択、精製します。短い DNA フラグメントを除くことのみが目的であれば、1 ステップで完了します。</p>","question":"<span style=\"color:blue;\">AxyPrepフラグメントセレクト - Iキットの仕組みを教えてください。<span>"},{"answer":"<p>はい。ただし、それぞれのキットで以下の特長があります。</p><p> </p><p>- AxyPrep MAGフラグメントセレクト - Iキット:サイズセレクションとクリンナップに最適。</p><p>- AxyPrep MAGクリンナップキット:PCR後のクリンナップに最適。サイズセレクションも可能だが、AxyPrep MAGフラグメントセレクト - Iキットを使用するほうが好ましい。</p><p>- AxyPrep MAGノーマライザーキット:PCR、DNAノーマライゼーションとクリンナップに最適。</p>","question":"<span style=\"color:blue;\">NGSライブラリー作製ワークフローにおいて、AxyPrep MAGフラグメントセレクト - Iキットを用いることで、サイズセレクションとPCRクリンナップを同時に行うことができますか?<span>"},{"answer":"<p>スケール調製が容易なサイズセレクションを一連のワークフローに組み込むことで、NGSプラットフォームにおけるライブラリー作製ワークフローの最適化が可能。</p><p> </p><p>- プライマーダイマー、dNTP、塩、酵素の効率的な除去</p><p>- マニュアル操作および自動化でも使用可能</p><p>- ライブラリー作製およびサンプルエンリッチメント時間の大幅な短縮</p>","question":"<span style=\"color:blue;\">AxyPrepマグネティックビーズ精製キットは、どのようにNGSワークフローの効率化に貢献しますか?<span>"},{"answer":"はい。AxyPrep MAGダイクリーンキットは、余剰のダイターミネーターを効率的に除去するためのキットです。BigDyeの濃度を低くしても高いQVスコアと読み取り塩基数を保ちます。PCR産物では1/32倍、プラスミドサンプルであれば1/16倍までBigDyeを希釈して使用することが可能です。","question":"<span style=\"color:blue;\">サンガーシーケンスワークフローに適したAxyPrepマグネティックビーズ精製キットはありますか?<span>"}]}]