Unterhaltungselektronik-Technologien | Unterhaltungselektronik-Glastechnologie | Corning
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
Innovative Entwicklung dünner, widerstandsfähiger Glasdisplays für Mobilgeräte der nächsten Generation.

Durch Pionierarbeit bei dünnem, leichtem, widerstandsfähigen und auf Touch-Bewegungen reagierendem Glas hilft Corning dabei, zu verändern, wie Menschen ihre Smartphones nutzen. Heute sind Milliarden Mobilgeräte weltweit mit Corning® Gorilla® Glas ausgestattet. Wir setzen die Innovationen mit Gorilla Glas und anderen Technologien zur Erweiterung der Leistung fort, liefern neue Anschlusstechnik-Funktionen, ermöglichen neue Designs und unterstützen immersive Benutzererfahrungen mit Augmented Reality und 3D-Messung.

Unterhaltungselektronik-Technologien: Schutz Ihres wertvollen Geräts

Schutz Ihres wertvollen Geräts

Cornings Glas schützt Sie vor den unvermeidlichen Stürzen und Schlägen, denen Ihr Gerät im Alltag ausgesetzt wird. Robustes, wunderschönes Corning® Gorilla® Glas hat fortwährend den Standard für Schutz von Unterhaltungselektronik gesteigert. Es ist das Deckglas der Wahl für mehr als 40 große Hersteller und wurde in mehr als 5 Milliarden Geräten verwendet. Ob für ein Smartphone, Tablet oder Laptop, unser Fachwissen sorgt für robustes Glas, das Ihnen und Ihrem abenteuerlichen Leben gewachsen ist.   

Gorilla Glas verlässt sich auf einen Ionen-Austauschprozess zur Erschaffung der robusten Oberfläche. Unsere neueste Generation, Gorilla Glas 5, widersteht Stürzen aus Höhen von bis zu 1,6 Metern – Selfie-Höhe – auf raue Oberflächen wie Asphalt. Gleichzeitig übertragt es das Licht außerordentlich gut und sorgt für eine helle, schön anzusehende Anzeige. Das Glas ist außerdem dünn, damit Ihr Gerät leicht und schlank bleibt.

Gorilla Glas entwickelt sich ständig weiter und ermöglicht die neuesten Trends in der Unterhaltungselektronik. Drahtloses Aufladen von Telefonen ist möglich durch Glas- und Glaskermaikmaterialien, die speziell für die Rückseite des Geräts entwickelt werden. Außerdem sind unsere Glasrückseiten von Telefonen schön bunt und können mit Bildern bedruckt werden, was für unendliche Stylingmöglichkeiten sorgt. Gorilla Glas SR+ ist perfekt für den Schutz vor Kratzern auf tragbaren Geräten oder Fitnesstrackern.

Corning tut sich auch mit Elektronikherstellern zusammen, um mit neuen Möglichkeiten wie Augmented Reality und 3D-Messtechnologie die digitalen Erfahrungen aller wieder einmal zu verändern. Die innewohnenden Eigenschaften von Glas in Kombination mit unserer branchenführenden Werkstoffkunde und optischer Designexpertise machen Corning zum perfekten Partner, um Kunden ständig anspruchsvollere Funktionen für Unterhaltungselektronik und Anwendungen des Internets der Dinge bereitzustellen. Von Gesichtserkennungstechnologie zu den Gläsern, die Ihre Ansicht der Welt verschieben, Corning Precision Glass Solutions arbeitet mit Herstellern von Unterhaltungselektronik zusammen, um die nächste Generation lebensverändernder Innovationen zu bieten.

Die Zukunft von mobiler Unterhaltungselektronik ermöglichen

Neue Möglichkeiten für Augmented Reality

Erschaffung des Marktes für Deckglas

Erschaffung des Marktes für Deckglas

Schutz von mehr als 5 Milliarden Geräten

Im Jahr 2007 fragte ein großes Technologieunternehmen bei Corning nach Glas für sein erstes Smartphone an. Plastik zerkratzte zu schnell, sie wollten also ein langlebigeres und eleganteres Material. Mit Jahrzehnten der Expertise im Bereich Glas konnte Corning das Produkt innerhalb von sechs Monaten liefern und erschuf so den Markt für Deckglas. Um schnell Innovationen herbeizuführen, sahen sich Forscher und Techniker von Corning die Forschung des Unternehmens aus den 1960er-Jahren an und experimentierten mit mehr als hundert Glaszusammensetzungen, bis die richtige Lösung gefunden war. Seitdem bahnte sich Gorilla Glas seinen Weg auf Milliarden von Geräten und wurde mit jeder Generation robuster. 

Unser strategischer Vorteil in Verbraucherglastechnologie

Unser strategischer Vorteil bei Verbraucherglas

Um schnell Innovationen in die mobile Unterhaltungselektronik einzubringen, kombiniert Corning sein Fachwissen in Glaswissenschaft und optischer Physik mit seinem geschützten Fusions-Herstellungsprozess. Corning entwickelte diesen Herstellungsprozess für Flüssigkristallanzeigen.

Erfahren Sie, wie Corning sein fokussiertes Portfolio einsetzt, um gezielt den mobilen Unterhaltungselektronikmarkt zu bedienen.

Gesammelte Geschichten zu mobiler Unterhaltungselektronik