汽车创新和技术 | 更洁净、更安全、更加互联的汽车 | 康宁

推动车辆往更洁净、更安全、更互联这一潮流发展

基于在空气清洁技术领域四十多年的领导地位,康宁不断为移动排放控制开发新的创新产品,其中包括适用于汽油发动机的汽油颗粒过滤器。我们还利用汽车玻璃方面的创新改善汽车外饰和内饰,制造出精致、集成、交互的显示器以及富有未来感驾驶体验的轻质耐损车窗。

汽车应用技术 助力汽车创新

助力汽车创新

借助智能、坚固且耐损的平视式显示屏驱车出行。当车辆所排出的尾气更洁净安全时,驾车途中也能更加安心无忧。在光滑的玻璃仪表盘和中控台上通过滑动和触摸操作来获取信息。康宁旨在通过震撼的突破性汽车技术,为世界提供更洁净、更安全、更加互联的汽车。

数十年来,康宁已通过其清洁空气产品在汽车行业内取得了成功。我们高度工程化的陶瓷组件捕获或转化有害的污染物,防止它们从车辆的尾气管排出,进入我们呼吸的空气。通过使用这些产品,车辆所排放出的气体通常比外界的空气还要洁净。借助汽油颗粒过滤器等康宁最新技术,汽车制造商可以满足日益严苛的排放标准。 

我们也基于自身在消费电子产品的专业技术,正引领一场汽车的数字化革命。随着汽车更加互联,内饰变得更加集成,与大屏显示器的交互也成为提升用户驾驶体验的一个重要因素。用于汽车内饰的 Corning® Gorilla® Glass可将中控台和导航系统改造成得力的驾驶副手。 用于汽车外饰的 Gorilla Glass可造就极其清晰、坚韧、轻质的汽车车窗和天窗。采用 Gorilla Glass制造的挡风玻璃外形轻薄,极其清晰,与传统车窗相比更加清晰明亮,帮助实现新一代应用。

长达一个世纪的汽车行业经验

长达一个世纪的汽车行业经验

康宁了解汽车应用行业。一切都从康宁将自己在玻璃科学和精密成型领域的精湛专业知识运用于开发专用车前灯玻璃开始,帮助汽车制造商在20世纪之初达到公路安全的新标准。1970 年,汽车行业对康宁提出了一项新挑战:在五年时间内将车辆污染减少 90%,以满足美国《清洁空气法案》的要求。其他公司的产品在测试中都被排气时所产生的热量而熔化。而康宁的蜂窝陶瓷载体很好应对了这一难题,这是一个比饮料罐还小的产品,但其铺开后的表面积可达到一个足球场那么大。它被安装在催化转换器的中心位置,为排放控制树立了行业标准。康宁至今已售出超过18亿件陶瓷载体,而《清洁空气法案》所抑制的污染物排放量已达到能填满十亿架大型喷气式客机的量。我们与客户紧密合作,满足越来越严苛的排放标准,并且在汽车传动系统设计中持续创新。

我们在汽车技术领域的战略优势

我们在汽车技术领域的战略优势

康宁的汽车应用相关产品运用了三项核心技术以及四个专业的制造工艺平台。我们将自己在玻璃、陶瓷科技的知识与熔融工艺、挤压工艺和精密成型的专业能力相结合,从而发明和创造了这一系列产品。

了解康宁如何凭借其独特的集中投资组合来满足汽车应用市场的需求。