工作原理:挤出成型

您是愿意不断吸入有毒气体和颗粒物质,还是呼吸清新的空气? 相信没有人会选择前者,但事实却是这些危险物质经常会从车辆中排放出来,进入我们的肺部。

康宁全力帮助汽车制造商满足日益严格的排放法规,并大幅降低车辆废气中的有毒物质含量,使人类的呼吸更顺畅,生活更健康。康宁的陶瓷载体和过滤器是防止有害气体和颗粒进入肺部的两位无名英雄,通过挤出成型工艺制造而成。

工作原理

首先,挤出成型工艺需要将各种优质原材料融合在一起,形成均质混合物。这些材料为低膨胀材料,可承受发动机内部的极端温度变化。

接下来,向原材料混合物中加入液体,并倒入锥形料斗。然后,混合物将转变成膏糊状物质。

接着,将该物质送入螺杆挤出机,并通过蜂窝模具形成 数千条极小的平行通道。在 过滤器产品中,这些通道负责捕获有害颗粒物质,阻止其进入空气。在 载体产品中,通道的多孔性有助于发生催化转化反应,去除由于太小而无法被过滤器捕获的有害物质。经挤出成型后,陶瓷产品将在炉窑内烧制,然后冷却。

材料、大小和形状可根据发动机和车辆制造商的规格而特制。但是,每件成品都会被切割成特定的长度,以满足所有制造商的要求。

为什么重要

随着排放法规越来越严格,我们需不断开发新技术,

帮助汽车制造商满足新的法规标准。我们的技术专为轻型和重型汽油、柴油和混合动力车辆开发。我们最近的创新产品,Corning® DuraTrap® GC 过滤器,能有效减少汽油发动机产生的颗粒物,其效果是那些仅安装载体的发动机系统所无法比拟的。

观看下方视频,了解挤出成型工艺的工作原理。