Câble MiniXtend® et Boîtier FRECAP 2 | Corning

Optimisez vos installations avec la fiabilité des câbles Corning MiniXtend® et la performance éprouvée des fermetures FRECAP® 2

Optimisez vos installations avec la fiabilité des câbles Corning MiniXtend® et la performance éprouvée des fermetures FRECAP® 2


Grâce à son étanchéité par gel, le boîtier fibre optique FRECAP® 2 offre une grande flexibilité pour l'installation de câbles ou de tubes, que ce soit lors du premier montage ou lors d'ajouts ou de modifications ultérieurs, tandis que le système d'étanchéité innovant protège encore plus les fibres utilisées.

Le système révolutionnaire assure une protection encore plus efficace des fibres. Le recours à des insertions multiples augmente la capacité des 8 ports accessibles individuellement et indépendamment, afin de pouvoir gérer de manière stable et sûre jusqu'à 32 microtubes d'un diamètre extérieur de 7 mm, par exemple.

FRECAP 2 utilise le système de gestion mono et multifibres MAX de Corning, ce qui permet non seulement de stocker les fibres de manière optimale, mais aussi de bénéficier d'une grande flexibilité pour les déplacements, les ajouts et les changements (MAC). Le pilotage et la séparation sécurisés des paires de fibres individuelles offrent également une protection spéciale pour les fibres utilisées pendant que des interventions sont effectuées sur les paires de fibres adjacentes, par exemple.

Boîtier avec gel FRECAP® 2 – Aperçu des atouts

  • Intégration rapide et fluide dans les réseaux existants, en mettant l'accent sur la facilité et la rapidité d'installation sans compromettre la fiabilité, réduisant à la fois CapEx et OpEx.
  • Les 8 segments d'entrée de câble pouvant être détachés individuellement et indépendamment les uns des autres permettent un accès sûr et rapide sans affecter ou perturber les connexions existantes.
  • La bague d'étanchéité intégrée (joint O) garantit un ajustement correct, évitant ainsi toute défaillance potentielle lors de l'installation.
  • Compatible avec les tubes et les câbles d'un diamètre de 5 à 28 mm
  • Les entrées multiples permettent d'utiliser jusqu'à 32 tubes de 7 mm de diamètre extérieur.
  • Jusqu'à 1 440 épissures avec des cassettes de 5 mm et une protection d'épissure à sertir.
  • Gel d'étanchéité réutilisable pour une flexibilité maximale.
  • Aucun outil spécial requis.
  • Optimisé pour une utilisation avec des splitters.
  • Système de gestion et d'acheminement MAX pour fibres monomode et multifibres.
  • IP 68

En savoir plus >

FRECAP2 Closure with MAX Fibre Management – the advantages at a glance

MiniXtend® - Des câbles plus compacts, des possibilités plus vastes – Aperçu des atouts

MiniXtend® - Des câbles plus compacts, des possibilités plus vastes – Aperçu des atouts

Vous êtes au bon endroit, chez votre fournisseur de mini-câbles et micro-câbles de haute qualité, spécialement conçus pour être soufflés dans des micro-tubes ou des tubes.

Nos câbles MiniXtend® sont conçus pour les réseaux de communication modernes et répondent aux exigences des opérateurs et services qui planifient et déploient des réseaux de fibre optique.

Les avantages clés des câbles à fibre optique MiniXtend® sont les suivants :

  • Conception compacte et faible poids des câbles
  • Faibles coûts d'installation avec la possibilité d'ajouter des microtubes
  • Installation facile sur de longues distances par jet ou soufflage

Découvrez plus  >

Comment pouvons-nous vous aider ? Contactez-nous pour discuter vos projets.

Avez-vous une question concernant les boîtiers ? Vous souhaitez savoir quel boîtier correspond le mieux à vos projets de câblage ?  Contactez-nous afin d'optimiser ensemble vos solutions.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100.