Benefícios do celular 5G para empresas | Corning

Principais benefícios do 5G para empresas

Principais benefícios do 5G para empresas

Por Art King
Publicado em: 21 de fevereiro de 2022

Em todo o país, muitos fornecedores utilizarão tecnologias small cell indoor e DAS para levar a tecnologia 5G às empresas. As organizações estão se preparando para a mudança, com o objetivo de melhorar as suas redes e aproveitar o poder do 5G para os seus negócios. Mas vale a pena atualizar para uma solução celular?

Primeiro, o 5G é a primeira atualização “G” que faz mais do que apenas criar uma rede de rádio mais rápida. Em vez disso, funciona reunindo muitas tecnologias que surgiram desde o advento do 4G e conectando-as a pessoas, máquinas e infraestruturas globais em nuvem para criar uma solução melhorada.

Não é nenhuma surpresa, então, que as redes 5G atenderão 40% do globo até 2024. Elas podem oferecer às empresas a oportunidade de operar de forma mais eficaz e eficiente do que nunca.

Aqui estão três benefícios significativos que as empresas experimentam e o que exatamente o 5G pode alcançar que o torna o “G” mais revolucionário de todos os tempos!

Os três principais benefícios do 5G para as empresas

Banda larga móvel aprimorada e melhorias de capacidade

Cada novo “G” oferece maior velocidade. No entanto, o mais recente 5G apresenta um nível totalmente novo, melhorando tanto a banda larga aprimorada como os requisitos de capacidade.

Quando testado em perfeitas condições de laboratório, o 4G atinge cerca de 1 gigabit por segundo. O 5G, por outro lado, supera completamente a situação ideal de laboratório do 4G, com impressionantes 20 gigabits por segundo.

Mesmo com grande cobertura e velocidade, porém, a capacidade insuficiente ainda resultará em velocidades reduzidas e frustração para todos. Isso resulta no serviço apelidado de “5 barras de nada”. À medida que as empresas cresceram e expandiram a tecnologia que utilizam, as exigências do 4G tradicional levaram-nas ao seu limite. As gerações anteriores de soluções celulares não estavam equipadas para lidar com as cargas crescentes das tecnologias novas e emergentes.

O 5G trata os problemas dos serviços celulares tradicionais, abordando os dois componentes críticos para uma experiência móvel melhorada: aumento de velocidade e densidade. Juntos, ambos criam um desempenho impressionante em empresas de todos os setores. Com velocidades 5G, as empresas podem movimentar quantidades significativas de dados, incluindo transferências simultâneas, sem problemas de rede. Elas podem começar a planejar uma experiência de usuário sem fio verdadeiramente universal, eliminando o cabeamento físico e reduzindo os custos de infraestrutura, ao mesmo tempo que melhoram a satisfação e a conectividade dos colaboradores.

IoT massiva e conectividade

O 5G oferece uma capacidade de dispositivo maior do que as versões anteriores para atender às necessidades da propriedade moderna.

À medida que as empresas utilizam cada vez mais dispositivos para operar de forma eficaz e eficiente, as redes tradicionais ficam sobrecarregadas e não conseguem lidar com o aumento nas cargas. Devido às limitações atuais do 4G, as empresas estão limitadas no número de dispositivos que podem operar simultaneamente.

O 5G oferece a conectividade que as empresas precisam agora e no futuro. Ele pode suportar cerca de um milhão de dispositivos conectados a cada 600 metros. Em comparação, o 4G suporta apenas 100 mil. Mas não negligencie a importância de um núcleo 4G sólido. É importante garantir que você tenha 4G hoje para estar pronto para o 5G amanhã. Confira nossa publicação recente no blog sobre como o 4G faz parte das implementações atuais do 5G.

A rede não apenas pode lidar com um número maior de dispositivos, mas também pode suportar transferências simultâneas de dados dentro dela, o que normalmente exige múltiplas redes.

Baixa latência e confiabilidade ultra-alta

A latência refere-se à lacuna entre o momento em que os dados são enviados e quando são recebidos e confirmados.

A tecnologia sempre veio com um certo atraso que há muito tempo é aceito como um pequeno aborrecimento. Pense, por exemplo, no que acontece ao assistir à transmissão ao vivo de um jogo de futebol. Você sempre estará um ou dois segundos atrás do que realmente está acontecendo ao vivo.

À medida que atividades mais críticas passaram a depender da tecnologia, os períodos de latência tornaram-se mais do que apenas um pequeno inconveniente. Na área da saúde, onde um cirurgião depende da tecnologia para realizar cirurgias remotas, esta lacuna é crítica para garantir que seus movimentos não sejam afetados pela latência da rede.

A latência é um problema especialmente para empresas que utilizam IoT para administrar seus negócios. O 5G melhora sua funcionalidade e segurança, reduzindo a latência. Ele pode suportar os aplicativos necessários com latência significativamente menor.

A confiabilidade ultra-alta aumenta a disponibilidade do 5G para que aplicações e processos técnicos possam ter garantia de disponibilidade consistente de serviços de rede.

Resumindo, o 5G proporciona um aumento substancial de desempenho em relação ao 4G LTE. Ele pode suportar dispositivos adicionais com uma taxa de dados mais rápida e latência reduzida.

Os objetivos do 5G

While these are the overarching benefits of 5G, what does this mean on the more technical level?

The International Telecommunications Union (ITU) created technical goals for 5G to make them a reality. These technical goals were created in 2015 to guide their process of designing 5G and their improvements over the original LTE:

  1. Taxa de dados experimentada pelo usuário. O 5G oferece 10x a taxa de dados no dispositivo móvel. Passou dos 10 Mbits/s, fornecidos pelo LTE, para 100 Mbits/s.
  2. Eficiência do espectro. A eficiência do espectro é a taxa de dados em um canal. O 5G possui três vezes mais eficiência em relação ao LTE. O que isso significa é que quando o 5G e o LTE usam a mesma largura de canal, o 5G tem um desempenho três vezes melhor que o LTE.
  3. Mobilidade. A mobilidade é um objetivo crítico para dispositivos móveis que precisam se mover rapidamente, como trens de alta velocidade e drones. O 5G melhorou a mobilidade para aplicações que exigem velocidade excepcional de 250 para 500 km/h.
  4. Latência. A latência é crítica para aplicações que exigem respostas rápidas de seus sistemas, como o exemplo de cirurgia mencionado acima. O 5G oferece uma melhoria de 10x na latência em relação ao LTE, passando de 10 ms para 1 ms.
  5. Densidade de conexão. As redes precisam ser capazes de lidar e atender mais dispositivos em áreas densas, como escritórios ou ambientes urbanos. O 5G oferece uma melhoria 10x maior em relação ao LTE, passando de 100 mil dispositivos/km2 para 1 milhão.
  6. Eficiência energética. Cada parte da rede 5G é orquestrada para usar muito menos energia do que o LTE. Na verdade, o 5G é 100 vezes mais eficiente em termos energéticos do que o LTE.
  7. Capacidade de tráfego da área. A capacidade de tráfego da área combina-se com a densidade da conexão para melhorar o uso da rede na área. O 5G oferece uma melhoria de 10 vezes, de 1 a 10 Mbits/s/m2, e pode aumentar em 100 vezes o uso da rede em toda a área.
  8. Taxa de dados de pico. Ao testar a taxa de dados over-the-air, o 5G apresenta melhorias 20 vezes maiores, passando de 1 para 20 Gbits/s na infraestrutura celular.

 

Ao combinar essas oito metas e melhorias mensuráveis, você obtém os três principais benefícios descritos acima. O 5G oferece uma rede mais confiável aos seus usuários, que pode lidar com 10x mais dispositivos em uma área comum, reduzindo a latência em 10x e oferecendo uma taxa de dados 10x mais rápida.

Soluções celulares para atender às suas necessidades

A tecnologia 5G, como a Small Cell Indoor (Spidercloud Enterprise RAN) da Corning, pode ajudar as empresas a aproveitar melhor o 5G para obter uma rede mais rápida e confiável para lidar com os dispositivos necessários aos negócios. Considere a sua infraestrutura 4G hoje e prepare-se para o 5G amanhã. É um investimento que não só melhora a rede, mas a transforma completamente.

Precisa de ajuda para levar 5G para sua empresa? Acesse nossa página de celular hoje mesmo para descobrir como podemos ajudá-lo a operar de maneira mais eficaz e eficiente com as soluções celular da Corning!

 

Art King faz parte do grupo IBN Technologies para a Corning Optical Communications. Veterano com 20 anos de experiência em TI empresarial global e na indústria celular, a visão de longo prazo de Art do wireless como “oxigênio digital”, que permite um mundo totalmente sem fio, está acontecendo ao nosso redor agora mesmo.

Quer saber mais?

Contáctanos hoy para saber cómo nuestras soluciones completas de fibra óptica pueden satisfacer tus necesidades.

Thank you!

A member of our team will reach out to you shortly.