A Fibra Multicore Corning® - Corning® Multicore Fiber Technology (MCF) foi desenvolvida para a próxima geração de data centers orientados por IA, oferecendo até 4x a densidade de caminhos ópticos dentro do já conhecido diâmetro de fibra de 125 microns. Ao integrar quatro núcleos em uma única fibra, a MCF permite um salto significativo em largura de banda e simplifica a instalação, com até 75% menos cabos e conectores e 70% menos massa de cabos em comparação com projetos de núcleo único. Essa inovação ajuda os data centers a enfrentar restrições de densidade, acelerar implantações e reduzir emissões de gases de efeito estufa — mantendo o desempenho óptico e a confiabilidade esperados da Corning.
A MCF faz parte da família mais ampla GlassWorks AI™, que inclui soluções comprovadas como Flow Ribbon e RocketRibbon®. Cada uma é projetada para necessidades específicas de densidade e implantação, garantindo que você tenha a opção certa para a arquitetura do seu data center. Se o seu objetivo é alcançar a maior densidade e a implantação mais rápida em infraestrutura de IA, a MCF pode ser a solução ideal.
Pronto para avaliar se a Fibra Multicore é adequada para o seu projeto? Fale conosco para uma consultoria técnica gratuita.