Principales beneficios de los 5G para empresas

Principales beneficios de los 5G para empresas

Principales beneficios de los 5G para empresas

Por Art King

Publicado en: 21 de febrero de 2022

En todo el país, muchos proveedores utilizarán tecnologías DAS y de small cell para interiores para llevar la tecnología 5G a las empresas. Las organizaciones se están preparando para el cambio, con el objetivo de mejorar sus redes y aprovechar el poder de 5G para sus negocios. ¿Pero vale la pena actualizar a una solución celular?

Primero, 5G es la primera actualización “G” que hace más que simplemente crear una red de radio más rápida. En cambio, funciona reuniendo muchas tecnologías que han surgido desde la llegada de 4G y conectándolas a personas, máquinas e infraestructuras globales de nube para crear una solución mejorada.

No sorprende, entonces, que las redes 5G cubran el 40% del planeta en 2024. Pueden ofrecer a las empresas la oportunidad de operar de manera más efectiva y eficiente que nunca.

Aquí hay tres beneficios importantes que experimentan las empresas y qué puede lograr exactamente 5G que lo convierte en el “G” más revolucionario de todos los tiempos. are three significant benefits companies experience and what exactly 5G can achieve that make it the most revolutionary “G” yet!

Los tres principales beneficios del 5G para las empresas

Mejoras de capacidad y banda ancha móvil mejoradas

Cada nuevo “G” ofrece mayor velocidad. Sin embargo, el último 5G introduce un nivel completamente nuevo, mejorando tanto el ancho de banda como los requisitos de capacidad.

Cuando se prueba en perfectas condiciones de laboratorio, 4G alcanza alrededor de 1 gigabit por segundo. El 5G, por el contrario, supera por completo la situación ideal de laboratorio del 4G, con unos impresionantes 20 gigabits por segundo.

Sin embargo, incluso con una gran cobertura y velocidad, una capacidad insuficiente resultará en velocidades reducidas y frustración para todos. Esto da como resultado que el servicio sea denominado “5 barras de nada”. A medida que las empresas crecieron y ampliaron la tecnología que utilizan, las demandas del 4G tradicional las llevaron al límite. Las generaciones anteriores de soluciones celulares no estaban equipadas para manejar la creciente carga de tecnologías nuevas y emergentes.

5G aborda los problemas de los servicios celulares tradicionales abordando los dos componentes críticos para una experiencia móvil mejorada: mayor velocidad y densidad. Juntos, ambos crean un rendimiento impresionante en empresas de todos los sectores. Con las velocidades 5G, las empresas pueden mover cantidades significativas de datos, incluidas transferencias simultáneas, sin problemas de red. Pueden comenzar a planificar una experiencia de usuario inalámbrica verdaderamente universal, eliminando el cableado físico y reduciendo los costos de infraestructura mientras mejoran la satisfacción y la conectividad de los empleados.

IoT masiva y conectividad

5G ofrece una mayor capacidad de dispositivo que las versiones anteriores para satisfacer las necesidades de la propiedad moderna.

A medida que las empresas utilizan cada vez más dispositivos para operar de manera eficaz y eficiente, las redes tradicionales se sobrecargan y no pueden soportar el aumento de cargas. Debido a las limitaciones actuales del 4G, las empresas están limitadas en la cantidad de dispositivos que pueden operar simultáneamente.

5G ofrece la conectividad que las empresas necesitan ahora y en el futuro. Puede admitir alrededor de un millón de dispositivos conectados cada 600 metros. En comparación, 4G sólo admite 100 mil. Pero no pases por alto la importancia de un núcleo 4G sólido. Es importante asegurarte de tener 4G hoy para estar listo para 5G mañana. Consulta nuestra publicación de blog reciente sobre cómo 4G es parte de las implementaciones actuales de 5G.

La red no solo puede manejar una mayor cantidad de dispositivos, sino que también puede admitir transferencias de datos simultáneas dentro de ella, lo que generalmente requiere múltiples redes.

Baja latencia y confiabilidad ultra alta

La latencia se refiere a la brecha entre el momento en que se envían los datos y el momento en que se reciben y reconocen.

La tecnología siempre ha venido con un cierto retraso que durante mucho tiempo se ha aceptado como una molestia menor. Piensa, por ejemplo, en lo que sucede al ver la retransmisión en vivo de un partido de fútbol. Siempre estarás uno o dos segundos detrás de lo que realmente sucede en vivo.

A medida que más actividades críticas han pasado a depender de la tecnología, los períodos de latencia se han convertido en algo más que un simple inconveniente. En el sector sanitario, donde un cirujano depende de la tecnología para realizar cirugías remotas, esta brecha es fundamental para garantizar que sus movimientos no se vean afectados por la latencia de la red.

La latencia es especialmente un problema para las empresas que utilizan IoT para administrar sus negocios. 5G mejora su funcionalidad y seguridad al reducir la latencia. Puede admitir aplicaciones requeridas con una latencia significativamente menor.

La confiabilidad ultra alta aumenta la disponibilidad de 5G para que las aplicaciones y los procesos técnicos puedan tener garantizada una disponibilidad constante de los servicios de red.

En resumen, 5G proporciona un aumento sustancial de rendimiento con respecto a 4G LTE. Puede admitir dispositivos adicionales con una velocidad de datos más rápida y una latencia reducida.

Los objetivos del 5G

Si bien estos son los beneficios globales del 5G, ¿qué significa esto a un nivel más técnico?

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha creado objetivos técnicos para 5G para hacerlos realidad. Estos objetivos técnicos se crearon en 2015 para guiar el proceso de diseño de 5G y sus mejoras con respecto al LTE original:

  1. Tasa de datos experimentada por el usuario. 5G ofrece 10 veces la tarifa de datos en el dispositivo móvil. Se pasó de 10 Mbits/s, proporcionados por LTE, a 100 Mbits/s.
  2. Eficiencia del espectro. La eficiencia del espectro es la velocidad de datos a través de un canal. 5G es tres veces más eficiente que LTE. Lo que esto significa es que cuando 5G y LTE usan el mismo ancho de canal, 5G funciona tres veces mejor que LTE.
  3. Movilidad. La movilidad es un objetivo crítico para los dispositivos móviles que necesitan moverse rápidamente, como los trenes de alta velocidad y los drones. El 5G ha mejorado la movilidad para aplicaciones que requieren una velocidad excepcional de 250 a 500 km/h.
  4. Latencia. La latencia es fundamental para aplicaciones que requieren respuestas rápidas de sus sistemas, como el ejemplo de cirugía mencionado anteriormente. 5G ofrece una mejora 10 veces mayor en latencia que LTE, pasando de 10 ms a 1 ms.
  5. Densidad de conexión. Las redes deben poder manejar y dar servicio a más dispositivos en áreas densas, como oficinas o entornos urbanos. 5G ofrece una mejora 10 veces superior a LTE, pasando de 100 mil dispositivos/km2 a 1 millón.
  6. Eficiencia energetica. Cada parte de la red 5G está diseñada para utilizar mucha menos energía que LTE. De hecho, 5G es 100 veces más eficiente energéticamente que LTE.
  7. Capacidad de tráfico del área. La capacidad de tráfico del área se combina con la densidad de conexión para mejorar el uso de la red en el área. 5G ofrece una mejora 10 veces mayor, de 1 a 10 Mbits/s/m2, y puede aumentar el uso de la red en toda el área en 100 veces.
  8. Velocidad máxima de datos. Al probar la velocidad de datos inalámbricos, 5G muestra mejoras 20 veces mayores, pasando de 1 a 20 Gbits/s en infraestructura celular.

 

Cuando combina estos ocho objetivos y mejoras mensurables, logra los tres beneficios principales descritos anteriormente. 5G ofrece una red más confiable a sus usuarios que puede manejar 10 veces más dispositivos en un área común, reduciendo la latencia 10 veces y ofreciendo una velocidad de datos 10 veces más rápida.

Soluciones celulares para satisfacer tus necesidades

La tecnología 5G, como Small Cell Indoor (Spidercloud Enterprise RAN) de Corning, puede ayudar a las empresas a aprovechar mejor 5G para obtener una red más rápida y confiable para manejar los dispositivos que necesitan para su negocio. Considere tu infraestructura 4G hoy y prepárate para 5G mañana. Es una inversión que no sólo mejora la red, sino que la transforma por completo.

¿Necesitas ayuda para llevar 5G a tu empresa? Visita nuestra página de telefonía celular hoy para descubrir cómo podemos ayudarte a operar de manera más efectiva y eficiente

 

Art King es parte del grupo de tecnologías IBN de Corning Optical Communications. Un veterano con 20 años de experiencia en TI empresarial global y en la industria celular, la visión a largo plazo de Art de lo inalámbrico como “oxígeno digital” que permite un mundo completamente inalámbrico está sucediendo a nuestro alrededor en este momento.

¿Quieres saber más?

Contáctanos hoy para saber cómo nuestras soluciones completas de fibra óptica pueden satisfacer tus necesidades.

Thank you!

A member of our team will reach out to you shortly.