En el mundo actual de las telecomunicaciones globales, la fibra óptica es el centro de la conectividad, proporcionando el medio a través del cual las redes transmiten al instante voz, datos y video a lo largo de una hebra de vidrio que es más fuerte que el acero y más delgada que un cabello humano.
Acerca de la Fibra
Acerca de la Fibra
Redefinimos la densidad con las fibras Corning® SMF-28® Ultra y Ultra 200
La fibra Corning® SMF-28® Ultra ofrece una atenuación líder en la industria, un desempeño mejorado en macrocurvas y una fibra "todo en uno" con un diámetro de campo de modo de 9.2 µm.
A la velocidad de la Luz
Inventamos la primera fibra óptica de baja pérdida que inició una revolución en las telecomunicaciones. Continuaremos liderando la industria en el desarrollo de la próxima generación de tecnología para las redes de comunicaciones de hoy y del mañana.
Fibra 101
Un breve tutorial que detalla los aspectos básicos de la fibra óptica, su composición y sus capacidades.
Cómo desembalar, transportar y almacenar la fibra óptica de Corning
La combinación de carretes de envío, cubiertas para los carretes, cajas de cartón corrugado o de plástico para su envío protegen la fibra durante el envío y su manipulación.
La ventaja de Corning en la fabricación
Nuestro proceso de fabricación está altamente controlado con arquitectura de calidad incorporada en cada etapa. Las ventajas resultantes nos permiten fabricar fibra óptica innovadora, de alta calidad y líder en la industria.
La confiabilidad de la fibra óptica de Corning
La fibra óptica tiene un récord de 35 años de servicio confiable en redes de telecomunicaciones de todo el mundo. Actualmente, se usan más de 2,000 millones de kilómetros de fibra óptica.
Tutoriales y videos
Acerca de la fibra
Acerca de la fibra
En el mundo actual de las telecomunicaciones globales, la fibra óptica es el centro de la conectividad, proporcionando el medio a través del cual las redes transmiten al instante voz, datos y video a lo largo de una hebra de vidrio que es más fuerte que el acero y más delgada que un cabello humano.
En el mundo actual de las telecomunicaciones globales, la fibra óptica es el núcleo de la conectividad, proporcionando el medio a través del cual las redes transmiten instantáneamente voz, datos y video.
Acerca de las curvas
Acerca de las curvas
Las soluciones de fibra ClearCurve® de Corning pueden engraparse y doblarse en las esquinas, permiten una instalación más rápida y fácil, brindan ahorro de espacio y mejoran la estética. Además, lo logran sin tener que sacrificar el rendimiento.
Las soluciones de fibra ClearCurve® de Corning pueden engraparse y doblarse en las esquinas, permiten una instalación más rápida y fácil, brindan ahorro de espacio y mejoran la estética
Acerca de la pérdida
Acerca de la pérdida
Corning es líder en todas las categorías de tecnología de fibra óptica de baja pérdida. Las fibras de Corning permiten transmisiones de alta pureza en redes de largo alcance a mayores velocidades y a un menor costo.
Corning es líder en todas las categorías de tecnología de fibra óptica de baja pérdida. Las fibras de Corning permiten transmisiones de alta pureza en redes de largo alcance a mayores velocidades y a un menor costo.