유리는 내구성이 뛰어나면서도 가벼워 맞춤형 드라이빙 경험을 위한 최상의 소재로 각광받고 있습니다.
자동차 산업은 새로운 변화의 시대를 맞이하고 있습니다. 이제 사람들은 스마트폰이나 태블릿에서 경험했던 것과 비슷한 디지털 환경을 커넥티드 자동차에서도 기대하고 있습니다.
앞으로의 자동차는 우리가 이제껏 경험하지 못했던 완전히 새로운 경험을 선사할 것입니다. 그리고 유리 소재는 이러한 혁신적 변화를 가능케 하는 중심이 될 것입니다. 코닝은 현재 전세계 유수의 자동차 회사들과 함께 새로운 자동차 기술 및 개선된 드라이빙 경험을 위해 긴밀하게 협업하고 있습니다.
여기 자동차 제조사들이 유리를 완벽한 드라이빙 파트너로 꼽는 몇가지 이유가 있습니다.
- 뛰어난 내구성 및 경량화 효과: 전세계 자동차 제조사들은 보다 엄격해지는 자동차 배기가스 규제 및 연비 효율성을 위해 차량의 경량화에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 차량용 Corning® Gorilla® Glass 를 차량의 전면유리로 사용할 경우 기존 소다라임 유리 대비 중량을 30% 이상 줄일 수 있습니다.
포드는 2017년형 수퍼카 GT 차량의 전면유리, 후면유리 및 엔진 격벽의 분리벽에 Gorilla Glass 를 적용한다고 밝혔습니다. 공기역학적 효율성을 고려해 디자인 된 포드의 GT는 2016년 CES에서도 많은 관심을 받았습니다. 기존 소다라임 유리 대신 Gorilla Glass 를 적용함으로써 포드는 12 파운드(약 5.4kg) 의 무게를 절감했으며, 가벼운 유리창은 차체의 무게 중심을 낮춰 핸들링과 운전성능을 개선하는 효과 또한 누릴 수 있습니다.