코닝은 역대 Gorilla Glass Ceramic 중 최고 수준의 내구성을 제공하는 Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3를 출시한다고 오늘 발표했다. 기기의 수명 전반에 걸쳐 향상된 내구성을 제공하도록 설계된 Gorilla Glass Ceramic 3는 모토로라의 차세대 레이저 폴드(razr fold) 기기에 적용된다.
로리 해밀턴(Lori Hamilton) Corning® Gorilla® Glass 사업부 부사장 겸 비즈니스 기술 이사는 “코닝은 초기 성능뿐 아니라 제품의 장기적인 수명을 염두에 두고 소재를 설계한다”라며, “코닝은 유리 및 세라믹 과학 분야에서 축적해온 독보적인 전문성을 바탕으로, 시간이 지나도 지속적으로 신뢰할 수 있는 내구성을 제공하는 Gorilla Glass Ceramic 3를 개발했다”라고 설명했다.
소비자 모바일 기기는 다양한 단단하고 거친 표면에 일상적으로 노출되기 때문에 현실적인 환경을 반영한 테스트가 필수적이다. 일상적인 환경에서의 내구성을 정확하게 평가하기 위해 코닝은 실제 사용 환경을 최대한 유사하게 재현한 다양한 표면에서 커버 소재 혁신 기술을 평가한다.
코닝이 실시한 자체 테스트에서 Gorilla Glass Ceramic 3는 소비자 기기에서 가장 충격이 큰 표면 중 하나로 꼽히는 콘크리트를 모사한 표면에 2미터 이상 높이에서 떨어뜨려도 파손되지 않는 뛰어난 낙하 성능을 입증했다. 이 같은 실험 결과는 기기가 일상에서 발생하는 사고 상황으로부터 더 잘 보호될 수 있도록 돕는 Gorilla Glass Ceramic 3의 성능을 보여준다.
또한 Gorilla Glass Ceramic 3는 반복적인 낙하 실험에서도 탁월한 강점을 보였다. 코닝의 자체 테스트에서 Gorilla Glass Ceramic 3는 기기가 자주 떨어지는 일반적인 환경인 아스팔트를 모사한 표면에 1미터 높이에서 최소 20회 반복해서 떨어뜨려도 파손되지 않았다. 반면, 경쟁사의 알루미노실리케이트 유리는 대부분 첫 번째 낙하에서 파손되는 것이 일반적이었으며, 이는 코닝의 세라믹 유리 기술이 제공하는 장기 내구성의 우수성을 잘 보여준다.
레오 리우(Leo Liu) 모토로라 제품 개발 부사장은 “소비자들은 휴대폰이 일상적인 사용에서도 견고하기를 기대한다”라며 “레이저 폴드에 Gorilla Glass Ceramic 3를 적용함으로써, 디자인 내구성을 강화하고 소비자들이 오래도록 신뢰할 수 있는 기기를 제공하겠다는 모토로라의 목표를 실현하고 있다”라고 밝혔다.
Corning Gorilla Glass는 이미 모토로라를 포함한 주요 글로벌 기기 제조사에 채택되어 전 세계 수십억대의 모바일 기기를 보호하는 데 사용되고 있다. 코닝의 첨단 유리 세라믹 기술과 모토로라의 뛰어난 제품 디자인이 결합된 레이저 폴드(razr fold)는 Gorilla Glass Ceramic 3를 최초로 탑재한 스마트폰이 될 것이며, 이를 통해 소비자들에게 일상 사용 환경에서 한층 더 높은 신뢰감을 제공할 예정이다.
한편, 모토로라는 2026년 3월 2일부터 5일까지 바르셀로나 피라 그란 비아(Fira Gran Via) 컨벤션 센터 3번 홀에서 개최되는 MWC 2026(Mobile World Congress 2026)의 3N30번 부스에서 레이저 폴드(razr fold)를 포함한 최신 기술을 선보일 예정이다.
###
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 175년에 걸쳐 사람들의 삶을 변화시켜온 소재 과학 분야의 세계적인 혁신 기업입니다. 코닝은 유리 과학, 세라믹 과학, 광 물리학 분야의 독보적인 전문성과 제조 및 엔지니어링 분야의 뛰어난 역량을 활용하여 산업 내 혁신을 도모하고, 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 RD&E 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 각 산업 분야를 선도하고 있는 글로벌 고객과의 신뢰를 바탕으로 한 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다.
다양한 역량을 보유한 코닝은 자사 역량 간의 시너지 효과를 통해 급변하는 시장 수요를 충족시키며 발전하고 있습니다. 또한, 고객들이 역동적으로 변화하는 각 산업 분야에서 새로운 사업 기회를 포착할 수 있도록 지원하고 있습니다. 오늘날 코닝의 사업은 광통신, 모바일 소비자 가전, 디스플레이 기술, 자동차, 태양광, 반도체 및 생명공학 시장에 집중하고 있습니다.