코닝 2023년 3분기 실적 하이라이트

보도 자료
코닝 2023년 3분기 실적 하이라이트
코닝 2023년 3분기 실적 하이라이트
New York | Corning Incorporated | 2023년 10월 24일

코닝의 CEO와 CFO는 최근 컨퍼런스 콜에서 2023년 3분기 실적에 대해 밝혔다. 코닝의 5대 시장 주요 실적은 아래와 같다.  

 

광통신:

  • "코닝은 광대역, 5G, 클라우드 컴퓨팅, 첨단 AI 등 광통신 산업의 성장 동력이 건재하다고 확신한다. 미국의 낙후 지역 인터넷 확충 및 광대역 보급율 확대를 위한 공공 인프라 투자도 있다.”

 

디스플레이:

  • “디스플레이 부문에서 코닝은 기술, 품질, 비용 면에서 명실상부한 선두주자이며 앞으로도 지속될 것이다."
  • "고객사들이 평균 두 자리 수의 가격 인상을 수용하고 있으며, 해당 가격인상은 대부분 3분기에 반영되었다."

 

모바일 소비자 가전:

  • "코닝은 애플과 협업하여 스마트폰 최초로 iPhone 15 및 iPhone 15 Plus에 견고한 컬러 인퓨즈 후면 글래스를 공급하여 시장 리더십을 확대했다.”
  • "이들 기기에는 탁월한 스마트폰 성능을 지원하기 위해 애플과 협업해 개발한 커버소재인 Ceramic Shield도 채택되었다."

 

자동차:

  • “코닝은 특허기술인 ColdForm™기술로 업계 최고의 자동차용 대형 커브드 디스플레이 모듈 생산을 가속화하기 위해 오랜 고객사인 AUO와의 협력 확대를 발표했다.”
  • “자동차 부분에서 미국의 새로운 EPA 규제가 2027년부터 발효된다. 새로운 규정으로 가솔린 미립자 필터(GPF) 채택이 의무화된다. 코닝은 GPF를 발명하였으며, 이 시장의 선두주자이다.”

 

생명과학:

  • “코닝은 Corning® Viridian™ Vials (제약용 유리병)을 최근 발표했다. 이 새로운 기술은 액상 충진라인 가동률을 최대 50% 개선하는 동시에 바이얼 생산 과정에서 배출되는 이산화탄소 환산량을 최대 30% 까지 줄일 수 있다.”

 

코닝의 2023년 3분기 상세 실적은 IR 웹사이트에서 확인 가능하다.

 

세이프 하버 설명문

본 발표 내용 중 일부는 미래 사건 또는 회사의 미래 재무 성과에 관한 예상 또는 기타 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 내용은 예측일 뿐이며 실제 사건이나 결과는 실질적으로 다를 수 있음을 알려 드립니다. 당사가 수시로 증권거래위원회에 제출하는 문서, 특히 가장 최근에 제출한10-K 및10-Q양식을 참조하시기 바랍니다. 해당 문서들은 분기별 실적의 잠재적 변동, 신제품 개발에 대한 의존도, 기술 및 시장의 급격한 변화, 인수 전략, 제조 위험, 인터넷 인프라 관련 위험, 주가 변동성, 재무 위험 관리 및 미래 성장에 대한 위험 등 실제 결과가 당사의 예측 또는 미래예측 진술에 포함된 것과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요소를 포함하고 있으며 이를 식별할 수 있습니다.

Q3 2023 Financial Result

Investor Relations Site