코닝은 오늘 소비자가전 소재 디자인 분야에서 획기적인 혁신 제품인 Corning® Gorilla® Glass 4 를 발표하였다. Gorilla Glass 4 는 시판 중인 어떤 경쟁사 커버 유리보다도 최대 두 배 높은 강도를 자랑하는 혁신적인 제품이다. 새로운 Gorilla Glass 4는 소비자들이 휴대기기를 사용하면서 가장 크게 걱정하는 문제인 휴대기기를 떨어뜨렸을 때 스크린이 파손되는 것을 해결하기 위해 개발되었다.
Gorilla Glass 4가 손상이 발생한 후 강도를 얼마나 유지하는가 하는 측면에서 파손 저항성을 측정해 보면, Gorilla Glass 4는 경쟁사 알루미노실리케이트 유리 대비 적어도 두 배 이상 파손 저항성이 높다. 이로 인해 일상생활에서 종종 발생하는 낙하 등 충격에 유리가 잘 견디도록 기계적 내구성이 향상된 것이다.
코닝 연구진은 사용 중 파손된 수백 대의 모바일 기기를 조사한 결과 날카로운 충격이 기기 파손 원인의70%이상을 차지한다는 것을 알아냈다. 그리고 파손된 커버 유리를 수 천시간 분석하여 실제 생활에서 파손이 일어나는 현상을 재현할 수 있는 새로운 낙하 테스트 방법을 고안하였다. 연구진은 모바일 기기를 1미터 높이에서 화면이 바닥을 향하게 한 채 떨어뜨려 커버 유리가 거친 바닥에 직접 부딪히게 했다.
코닝 Gorilla Glass 4 낙하실험 결과:
- Gorilla Glass 4는 경쟁사 유리 대비 최대 2배 튼튼함
- Gorilla Glass 4는 최대 80% 확률로 파손 없음
- 요즘 전자 기기에 사용되고 있는 소다라임 유리는 거의 100% 확률로 파손 발생
제임스 스타이너(James R. Steiner)코닝 특수소재 수석부사장 겸 사업 총괄 담당자는 “2007년 첫 선을 보인Corning® Gorilla® Glass는 소다라임 유리 또는 다른 강화 유리 등 경쟁 소재 대비 탁월한 성능을 보여왔다”며, “코닝은 끊임없는 혁신을 통해 유리의 한계를 넘어서고 있다”고 말했다. 그는 이어, “이번에 새롭게 출시된 Gorilla Glass 4는 모바일 기기 파손의 주요 원인인 날카로운 충격으로 인한 손상에 대한 내구성을 대폭 강화하는 데 중점을 두었다”고 밝히고, “일상생활 중 모바일 기기를 떨어뜨려 발생하는 파손은 가장 흔한 문제이며 코닝의 고객들이 개선을 요청한 부분”이라고 덧붙였다.
Gorilla Glass 4는 코닝의 독자 기술인 퓨전 공법으로 생산되었다. Gorilla Glass 의 특징인 얇은 두께, 견고성, 광학적 투명성은 유지하면서도 낙하 충격에 대한 내구성을 대폭 강화하였다. Gorilla Glass는 전 세계 기기 제조사들이 선택하는 커버 유리이며, 지금까지40개 이상의 제조업체가 1,395개의 제품 모델에 적용하였다. 2007년 Gorilla Glass가 출시된 이후 약 30억대 이상의 기기에 장착되었다.
코닝은 글로벌 고객사에게 Gorilla Glass 4의 시제품 출하를 시작했다
Gorilla Glass 4에 대한 보다 상세한 정보는 코닝의 웹사이트에서 확인할 수 있다.
예측 및 주의 문구
본 보도자료에는 실제 결과에 큰 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측문구”(1995년의 증권민사소송 개혁법 취지에 포함)가 포함되어있다. 이러한 위험과 불확실성에는 전세계 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용시장 환경, 통화 변동, 세율, 제품 수요 및 생산 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 혼합 판매 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치적 불안 또는 대규모 보건상 문제로 인한 상업 활동 붕괴 가능성, 보험의 적정성, 투자회사 활동, 인수 및 기업 분할활동, 초과 또는 폐기 재고수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행능력, 제품 및 부품 성능 문제, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험요인이 코닝의 증권거래 위원회 공시에 자세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 소재 과학 분야에서 혁신을 주도하는 세계적인 기업입니다. 코닝은 특수 유리, 세라믹 소재, 광학 부문에서 160년 이상 축적해 온 독보적인 전문 지식과 기술을 활용하여 새로운 산업을 창출하고 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 R&D 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 기술적 난제 해결을 위한 고객과의 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다. 코닝의 사업과 시장은 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 코닝의 제품은 가전, 통신, 자동차, 생명공학 등 여러 산업 부문에서 사용되고 있습니다. 코닝의 대표 제품들로는 손상에 강한 스마트폰 및 태블릿용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유, 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 생산을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용차, 트럭 및 기타 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.