코닝(NYSE:GLW)은 오늘 이사회에서 디젤 엔진 배기가스 저감 제조 설비를 확장하기 위해 약 2억5천만 달러 규모의 자본 지출 계획을 승인했다고 발표했다. 이번 발표를 통해 코닝은 뉴욕주 코닝시 인근에 위치한 어윈(Eriwn) 디젤 설비를 확장에 주로 투자할 예정이다. 코닝의 어윈 공장은 전세계 대형 디젤 엔진, 트럭, 건설 장비, 농업 장비 제조사들에게 대형 세라믹 담체와 필터를 공급하고 있다.
마크 벡(Mark Beck) 코닝 환경기술 및 생명과학 사업부 부사장은 “중국과 유럽에서 디젤 자동차(HDV), 비도로 주행 자동차 관련 주요 규제가 향후 2년 내 시행됨에 따라 2017년까지 코닝의 제품 수요가 두 배 증가될 것이다” 며, “이번 생산 설비 투자는 차세대 디젤 제품을 글로벌 고객에게 계속해서 안정적으로 공급하고자 하는 코닝의 의지를 반영한다.”고 밝혔다.
코닝의 어윈 디젤 제품 공장은 지난 2004년 대형 담체 생산을 시작으로 디젤 자동차용 필터도 생산하고 있다. 코닝은 글로벌 시장 성장에 부응하기 위해 어윈 공장의 설비 증설을 두 차례 단행한 바 있다.
코닝은 2억 5천만 달러 규모의 설비 투자를 3년에 걸쳐 진행할 예정이며, 2013년-2014년 자본 지출 전망은 변경 없이 계획대로 진행할 예정이다. 이번 신설 설비는 2015년에 가동할 수할 수 있을 것으로 예상되며, 시장 수요가 전망대로 증가한다면 250개의 새로운 정규직 일자리도 창출할 수 있을 것이다.
코닝의 이번 투자는 코닝이 전액 출자한 중국 자회사 코닝 상하이 회사(CSCL)에 대형 담체 생산 라인의 신설도 포함하고 있다. 이번 증설은 코닝이 아시아 지역에서 처음으로 실행하는 대형 디젤 제품 생산 시설 투자이기도 하다.
또한 코닝은 글로벌 대형 디젤 시장 성장과 고객의 요구를 충족시키기 위해 향후 중국 내 설비 확충이 가능하도록 상하이에 부지를 확보했다. 인도, 중국 등 신흥시장의 환경 규제가 더욱 강화되면서 향후 시장 수요에 대응하기 위한 추가적인 설비를 구축하는 것이 필요할 것으로 예상된다.
리펑(Li Fang), 중국 코닝 대표는 “코닝은 중국에 30년 이상 투자를 해왔으며, 중국에 처음으로 담체를 생산한 기업이기도 하다” 며, “중국은 배기가스 규제가 더욱 강화되고 있어 주요 대기 오염 방지 솔루션 시장으로 부상할 전망이다. 코닝은 미래 생산 시설을 중국에 마련함으로써 향후 중국이 대형 배기가스 저감 제품의 주요 시장 및 생산자로 자리매김하는 데 주요한 역할을 할 것이다” 고 덧붙였다.
코닝은 첨단 셀룰러 세라믹 담체와 디젤 미립자 필터를 세계 주요 가솔린 및 디젤 엔진 제조업체에 공급하는 선두기업이다. 코닝은 1970년대 초 현재 전세계 자동차 촉매 변환 장치의 표준으로 자리 잡은 고성능의 셀룰러 세라믹 담체를 개발했다. 또한 1978년에는 디젤 엔진 배기 가스에서 매연을 제거하는 셀룰러 세라믹 미립자 필터를 개발한 바 있다.
코닝에 대하여
코닝 (www.corning.com)은 특수 유리 및 세라믹 소재의 세계적인 선두기업이다. 코닝은 160년 이상의 경험을 보유한 소재 과학 및 프로세스 엔지니어링 기술 연구를 통해, 가전, 모바일 매연저감장치, 통신 및 생명 과학 분야의 하이테크 시스템에 필수적인 핵심 부품들을 개발 및 제조한다. 코닝의 제품으로는 LCD TV, 컴퓨터 모니터 및 랩탑 컴퓨터용 기판유리; 모바일 매연저감장치용 세라믹 담체 및 필터; 통신 네트워크용 광섬유, 케이블, 하드웨어 및 장비; 신약 개발에 사용되는 약효 검색용 광 바이오센서; 반도체, 항공 우주, 국방, 천문 및 계측용 첨단 광학 기기 및 특수 유리 솔루션 등이 있다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 큰 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 전세계 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 통화 변동, 세율, 제품 수요 및 생산 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 혼합 판매 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치적 불안 또는 대규모 보건상 문제로 인한 상업 활동 붕괴 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 자세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.