코닝은 오늘 휴대 기기용 LCD 디스플레이 패널 생산을 위한 EAGLE XG® Slim 기판 유리 제품 라인을 확대한다고 발표했다. 이번 발표는 미국 보스턴에서 개최된 국제 정보 디스플레이 학회의 디스플레이 주간(Society for Information Display’s Display Week)에서 이루어졌다.
두께 0.3mm의 기판 유리 제품이 6세대 (1500mm X1800mm)까지 확대되어 LCD 패널 제조업체에 상당한 원가절감 효과가 기대된다.
앤드류 벡(Andrew Beck) 코닝 디스플레이 테크놀로지 제품 라인 부장은 “현재 대다수 평판 디스플레이 업체들은 고비용의 화학적 식각 공정을 통해서 LCD 기판 유리를 얇게 만들고 있다” 며, “EAGLE XG Slim 기판 유리는 유리 자체가 얇아 목표 두께인 0.3 mm로 만들기 위해 별도의 화학적 식각 공정을 거칠 필요가 없기 때문에 두께를 얇게 만드는 추가 비용이 전혀 들지 않는다”고 밝혔다.
EAGLE XG Slim 기판 유리는 현재 휴대폰, 태블릿 PC, 노트북, PC 모니터, TV에 탑재되어 있다. 6세대 규격의 0.3 mm 기판 유리는 Ultrabook™ 제품 군과 같은 새로운 모바일 어플리케이션에 이상적인 솔루션이 될 것이다. 인텔의 트레이드마크인 Ultrabook은 휴대성이 뛰어난 제품으로 사용자들이 어디서나 콘텐츠를 소비하고 생산할 수 있다.
앤드류 벡은 “새로운 모바일 어플리케이션 시장이 더 얇고, 더 가벼운 디스플레이 패널의 수요를 증가시키고 있다” 며, “코닝의 EAGLE XG Slim 기판 유리는 더 높은 비용 절감 효과와 친환경적인 제조 방식으로 패널 제조업체들의 요구를 충족시킬 수 있다” 고 덧붙였다.
EAGLE XG Slim 유리는 세계적으로 그 우수성을 인정받고 있는 친환경적인 유리기판인EAGLE XG 유리 조성을 사용하고 있으며 코닝의 독창적 기술인 퓨전 공법(fusion process)을 통해 생산된다. 정밀 공정으로 생산된 코닝의 기판 유리는 치수 안정성, 뛰어난 투명도, 무결성 표면 등 디스플레이 생산 성공에 필수적인 특징을 가지고 있다.
EAGLE XG Slim에 관한 상세 정보는 www.corning.com/EAGLE에서 확인 할 수 있다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 큰 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 전세계 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 통화 변동, 세율, 제품 수요 및 생산 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 혼합 판매 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치적 불안 또는 대규모 보건상 문제로 인한 상업 활동 붕괴 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 자세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
코닝에 대하여
코닝 (www.corning.com)은 특수 유리 및 세라믹 제품의 세계적 주도업체이다. 160년 이상의 소재 과학 및 프로세스 공학 지식에 기반해, 코닝은 가전, 자동차 배기가스 제어, 통신 및 생명 과학용 첨단 시스템을 위한 핵심 부품들을 개발, 제조하고 있다. 코닝의 제품은 LCD TV, 컴퓨터 모니터 및 노트북용 기판유리; 자동차 배기가스 제어 시스템용 세라믹 담체 및 필터; 통신 네트워크용 광섬유, 케이블, 하드웨어 & 장비; 신약 개발용 광 바이오센서; 반도체, 항공우주, 국방, 천문 및 기상 등 다양한 산업에 사용되는 첨단 광학 및 특수 유리 솔루션 등을 포함한다.