Corning® Willow™ Glass로 더 얇고 새로운 어플리케이션의 구현과 혁신적인 디스플레이 가능
코닝(NYSE: GLW)은 차세대 소비자 가전 제품의 외형에 혁신을 일으킬 울트라 슬림 플렉서블 유리 Corning® Willow™ Glass를 출시한다고, 미국 보스턴에서 열리는 산업 박람회인 세계정보디스플레이학회의 디스플레이위크 (Society for Information Display’s Display Week)에서 오늘 발표했다.
Corning Willow Glass는 현재의 슬림한 디스플레이와 미래의 스마트 표면에 얇고 가벼우면서도 비용 절감에 효과적인 어플리케이션의 구현을 가능하게 할 것이다. 얇고, 내구성이 강하면서도 구부려지는 유리는 전자 기기나 구조물을 두루마리처럼 감쌀 수 있는 디스플레이로서의 가능성을 가지고 있다. 또한, Corning Willow Glass는 최고 500°C까지 공정 온도를 견뎌낼 수 있다. 고온 공정은 현재의 고성능 디스플레이에 필수적 공정임에도 불구하고, 플라스틱 필름이 열을 견딜 수 없어 지금까지 디스플레이 산업에서 장애 요소 중 하나였다. Corning Willow Glass는 신문 인쇄 방법과 비슷한 계속적인 고온 롤투롤(roll-to-roll) 공정을 통해 이를 가능하게 한다.
Corning Willow Glass는 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북 컴퓨터와 같은 고성능 휴대 기기에 사용되는 OLED와 LCD 패널의 더 얇아진 백플레인과 컬러 필터를 지원한다. 이러한 새로운 초슬림 플렉서블 유리는 평평하지 않은 표면에서도 실감적으로 볼 수 있고 배치를 자유롭게 할 수 있는 휘어지는 디스플레이 개발에 도움이 될 전망이다.
Corning Willow Glass는 터치 센서와 같은 전자 부품에 탁월한 성능을 발휘하는 것은 물론, OLED 디스플레이와 같이 습기와 산소에 민감한 제품들에서도 유리 고유의 밀봉성을 강화할 수 있도록 개발되었다.
사업부 부사장이자 Willow Glass 개발 프로그램 이사인 디팩 차우드리 박사(Dr. Dipak Chowdhury)는 “디스플레이는 점점 생활의 일부가 되고 있으며 제조사들도 휴대용 기기와 대형 디스플레이를 더 얇게 만들기 위해 애쓰고 있다. Corning Willow Glass는 얇고 가벼운 폼팩터(form factor)에서도 기기 품질을 유지시킬 수 있다” 며, “Corning Willow Glass로 인해 고객사들은 현재의 시트투시트(sheet-to-sheet) 공정 방식에서 벗어나 업계의 오랜 숙원이었던 고수율의 효율적인 롤투롤(roll-to-roll) 공정 방식으로 전환할 수 있으리라 기대한다”고 밝혔다.
Corning Willow Glass는 코닝의 첨단 유리 기판 제품인 EAGLE XG® Slim 및 Corning LotusTM Glass와 마찬가지로 코닝의 독자 기술인 퓨전 공정(fusion process)을 통해 생산되었다. 유리 성형 기술인 퓨전 공법의 발달로 복사 용지 한 장 정도인 100 마이크론 두께의 유리 기판 생산이 가능해진 것이다. Corning Willow Glass는 두께가 아무리 얇아도 습기나 산소에 민감한 부분에 밀봉 처리가 가능하고 뛰어난 광학적, 열적, 표면적 특성을 자랑한다.
현재 코닝은 새로운 디스플레이와 터치 어플리케이션을 개발 중인 고객사들에게 Willow Glass 샘플을 출하하고 있다. 또한, 코닝은 최적화된 공정 디자인 등 호환 가능한 공정 장비 에코 시스템을 개발하기 위해 여러 연구소, 고객사, 장비 제조사와 협력하고 있다.
코닝은 Willow Glass를 디스플레이 기판 유리에 적용하는 것을 시작으로, 조명, 플렉서블 태양 전지 등 다양한 제품에 적용 가능한 어플리케이션을 적극적으로 개발할 계획이다.
디팩 차우드리 박사는 “앞으로도 코닝은 다변화하는 미래 전자 시장에서 뛰어난 성능을 발휘하는 획기적인 디스플레이를 구현할 수 있도록 혁신적인 유리 제품을 지속적으로 개발하고 개선할 것이다”고 덧붙였다.
자세한 정보는 www.corning.com/WILLOW에서 확인할 수 있다.
코닝에 대하여
코닝 (www.corning.com)은 특수 유리 및 세라믹 소재의 세계적인 선두기업이다. 코닝은 160년 이상의 경험을 보유한 소재 과학 및 프로세스 엔지니어링 기술 연구를 통해, 가전, 모바일 매연저감장치, 통신 및 생명 과학 분야의 하이테크 시스템에 필수적인 핵심 부품들을 개발 및 제조한다. 코닝의 제품으로는 LCD TV, 컴퓨터 모니터 및 랩탑 컴퓨터용 기판유리; 모바일 매연저감장치용 세라믹 담체 및 필터; 통신 네트워크용 광섬유, 케이블, 하드웨어 및 장비; 신약 개발에 사용되는 약효 검색용 광 바이오센서; 반도체, 항공 우주, 국방, 천문 및 계측용 첨단 광학 기기 및 특수 유리 솔루션 등이 있다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 큰 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 전세계 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 통화 변동, 세율, 제품 수요 및 생산 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 혼합 판매 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치적 불안 또는 대규모 보건상 문제로 인한 상업 활동 붕괴 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 자세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.