코닝(NYSE: GLW)은 중국 상하이 신국제전시장(SNIEC)에서 3월 20일부터 22일까지 개최되는 FPD China 2012 전시회에 참가, 최첨단 유리 기술을 대거 선보일 예정이다. 코닝은 E1 홀에 위치한 54제곱미터 규모의 1657번 부스에서 고성능 디스플레이 용 Corning LotusTM Glass, 차세대 Corning® Gorilla® Glass, 울트라-슬림 플렉서블 유리, EAGLE XG® Slim 기판유리를 전시한다.
코닝 부스를 방문하면 시장 트렌드에 따라 다양한 유리 제품을 출시하여 디스플레이 기기 발전에 기여해 온 코닝의 성과를 확인할 수 있다. Corning Gorilla Glass는 33개 주요 브랜드, 600개 이상 모델에 적용되었으며 전세계 6억대 이상 기기에 탑재되어 내구성이 강한 디스플레이 유리에 대한 수요를 충족시키고 있다. 소비자 전자제품에 광범위하게 채택된 스크래치에 강한 커버 글라스 Corning Gorilla Glass의 후속작인 Corning Gorilla Glass 2는 기존 제품 보다 유리 두께를 최대 20%까지 줄였다. 코닝 부스에서는 Corning Gorilla Glass 2의 성능을 체험할 수 있는 라이브 시연회가 개최된다. 또한, 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이와 차세대 LCD를 위한 Corning Lotus Glass의 특성에 대해 알아 볼 수 있는 기회가 제공된다.
박람회와 함께 열리는 중국 FPD 컨퍼런스에서 리펑(Li Fang) 코닝 디스플레이 테크놀로지즈 중국 대표는 기조 연설을 통해 TFT-LCD 시장 동향에 대한 코닝의 전망을 밝힐 예정이다. 리펑 대표는“현재 디스플레이 산업은 스크린 대형화, 그 이상을 지향하고 있다. 시장은 더 얇으면서도, 해상도가 뛰어나고 향상된 성능의 내구성이 강한 첨단 디스플레이를 향해 진화하고 있다.”고 말하며 “이에 따라, 코닝은 고객이 시장 트렌드에 부응할 수 있도록 제품 포트폴리오를 다변화하고 있다.”고 덧붙였다.
중국의 디스플레이 제품 수요는 향후 3년간 꾸준히 증가할 것으로 추정된다.
리펑 대표는“코닝은 TFT-LCD 유리 시장의 선도 기업으로서 중국 시장과 동반 성장하고, 고객에게 업계 최고 유리 기술을 지원하고자 하는 굳은 의지를 가지고 있다.”고 말하며“코닝이 베이징에서 추진 중인 8.5세대 유리 용융 및 제조 설비는 당사가 중국 본토에 설립한 최초의 LCD 기판 유리 생산 시설이다. 현재 공사가 순조롭게 진행되고 있으며, 올해 하반기 무렵 가동을 시작할 것으로 기대한다.”고 밝혔다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 큰 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 전세계 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 통화 변동, 세율, 제품 수요 및 생산 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 혼합 판매 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치적 불안 또는 대규모 보건상 문제로 인한 상업 활동 붕괴 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 자세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 특수 유리 및 세라믹 제품의 세계적 주도업체이다. 160년 이상의 소재 과학 및 프로세스 공학 지식에 기반해, 코닝은 가전, 자동차 배기가스 제어, 통신 및 생명 과학용 첨단 시스템을 위한 핵심 부품들을 개발, 제조하고 있다. 코닝의 제품은 LCD TV, 컴퓨터 모니터 및 노트북용 기판유리; 자동차 배기가스 제어 시스템용 세라믹 담체 및 필터; 통신 네트워크용 광섬유, 케이블, 하드웨어 & 장비; 신약 개발용 광 바이오센서; 반도체, 항공우주, 국방, 천문 및 기상 등 다양한 산업에 사용되는 첨단 광학 및 특수 유리 솔루션 등을 포함한다.