코닝(NYSE: GLW)과 삼성모바일디스플레이는 빠르게 성장하고 있는 유기발광다이오드(OLED) 기기 시장을 겨냥하여 특수 유리 기판을 생산하는 새 합작회사를 설립하는 계약을 체결했다. 새 회사는 국내에 설립 될 예정이다.
새로운 회사는 코닝의 Lotus™ 기판 유리 기술과 삼성모바일디스플레이의 OLED 디스플레이 전문성을 결합하여, 휴대 기기와 IT 기기에서부터 대형 TV등 현재와 미래의 OLED 기술에 맞는 뛰어난 제품 솔루션을 제공할 것이다.
새로운 회사는 OLED 백플레인 기판유리를 삼성모바일디스플레이를 비롯한 국내 시장에 공급할 것이다.
NPD 디스플레이서치(NPD Display Search)의 최근 보고서에 따르면 OLED 기술은 2011년에 빠르게 발전했으며, 향후 10년간 성장세를 이어나갈 것으로 예상했다.. 또한, NPD 디스플레이서치는 OLED 디스플레이 매출이 2011년 40억 달러를 넘어서고(평판 디스플레이 매출의 약 4%), 2018년에는 200억 달러를 돌파할 것으로(전체 디스플레이 업계 매출의 약 16%) 전망했다.
삼성은 지난 1월 개최된 국제전자제품박람회(CES, International Consumer Electronics Show)에서 선보인 자사의 갤럭시 모바일 기기 제품들과 슈퍼 OLED TV 기술을 통해, 현재 부상하고 있는 OLED 시장에서 선두 역할을 하고 있다. 코닝은 고성능 디스플레이에 중점을 두고 첨단 유리 기술 개발에 계속 앞장서고 있다. 최근에는 새로운 고성능 디스플레이를 생산하는데 필요한 더 높은 프로세싱 온도와 개선된 치수 안정성을 실현하는 코닝의 새로운 Lotus™ 기판 유리 기술을 발표하면서 이 같은 노력을 성공적으로 입증했다.
삼성모바일디스플레이의 조수인 사장은 "삼성모바일디스플레이는 끊임없이 혁신을 추구하고 기존 기술의 한계에 도전하면서 글로벌 디스플레이 업계를 선도해 왔다”며 “우리의 비즈니스 역량과 코닝의 기술 리더십을 통해 고객을 위한 더욱 큰 가치를 실현하게 될 것이라고 자신한다”고 밝혔다.
코닝의 회장 겸 최고경영자 웬델 윅스(Wendell P. Weeks) 는 “코닝과 삼성은 40년간 TV 생산 초기시절부터 디스플레이 업계에서 오랫동안 성공적인 파트너십을 가져왔다”며 “양사 비즈니스 관계의 강점은 삼성의 차세대 디스플레이를 실현 가능케 하는 첨단 기술 유리를 개발하고 생산하는 코닝의 역량에 기반하고 있다. 코닝과 삼성은 CRT가 고성장 하던 시기부터 오늘날의 고해상도 LCD TV에 이르기까지 업계를 선도하는 기판을 최근 성공적으로 공급함으로써 디스플레이의 진화를 이끌어왔으며, 새로운 회사의 설립은 OLED 기술을 한층 더 발전시킬 것이다” 라고 밝혔다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 큰 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 전세계 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 통화 변동, 세율, 제품 수요 및 생산 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 혼합 판매 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치적 불안 또는 대규모 보건상 문제로 인한 상업 활동 붕괴 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 자세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
삼성모바일디스플레이에 대하여
삼성모바일디스플레이는 2009년 1월, 삼성의 미래 신수종 사업을 이끌어 갈 디스플레이 전문회사로 본격 출범했다.삼성모바일디스플레이는 '산업의 창(窓)'이라 불리는 디스플레이 분야에서 AMOLED와 LCD 기술로 스마트폰, 디지털카메라, 게임기용 중소형에서 TV용 대형까지 다양한 모듈과 패널을 제조•판매하는 글로벌기업으로서 최첨단 기술력으로 세계시장을 선도하고 있다.삼성모바일디스플레이는 또 미래를 선도 기업으로서 휘어지는 디스플레이, 접히는 디스플레이, 투명 디스플레이 등을 개발해 차세대 디스플레이 산업의 새로운 역사를 써 내려가고 있다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 특수 유리 및 세라믹 제품의 세계적 주도업체이다. 160년 이상의 소재 과학 및 프로세스 공학 지식에 기반해, 코닝은 가전, 자동차 배기가스 제어, 통신 및 생명 과학용 첨단 시스템을 위한 핵심 부품들을 개발, 제조하고 있다. 코닝의 제품은 LCD TV, 컴퓨터 모니터 및 노트북용 기판유리; 자동차 배기가스 제어 시스템용 세라믹 담체 및 필터; 통신 네트워크용 광섬유, 케이블, 하드웨어 & 장비; 신약 개발용 광 바이오센서; 반도체, 항공우주, 국방, 천문 및 기상 등 다양한 산업에 사용되는 첨단 광학 및 특수 유리 솔루션 등을 포함한다.