환경보호 | 사회적 책임과 의무 | 코닝 소개 | Corning.com
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
환경보호 활동

코닝 환경 정책

코닝 환경 정책

코닝은 공정, 제품 및 서비스의 지속적인 개선을 통해 환경 보호를 실천하고 있습니다. 

  • 코닝은 업계 최초 중금속 및 할로겐 화합물을 함유하지 않는 LCD  유리인 EAGLE XG® 를 개발하여 환경 친화적인 TV의 생산을 가능하게 하고 있습니다.    
  • 코닝은 매연 입자의 99%를 걸러내는 디젤 차량용 배기가스 필터를 생산합니다.
  • 코닝은 10년전부터 환경 경영 시스템(EMS)을 채택함으로써 현재 코닝의 전세계 모든 사업장은 코닝 EMS 혹은 ISO 14001 의 인증을 받았습니다.
  • 코닝은 전세계 자동차 촉매 변환장치의 핵심요소인 세라믹 담체를 개발하였습니다. “코닝의 세라믹 담체는 지난 40여년 동안 수십억 톤의 대기오염 물질을 걸러내는 데 기여하고 있습니다. 그 결과 수 백만명의 사람들이 더 깨끗한 공기를 누를 수 있게 되었습니다."  할 넬슨, 환경기술 사업부 부사장 겸 사업이사

코닝은 지속적으로 환경 정책을 수행해 나갈 것입니다:

  • 모든 현행 법령, 규제 및 회사 표준 준수 및 초과 달성을 위한 노력
  • 모든 사업장에서 환경 관리 시스템 유지
  • 폐자재 재사용 혹은 재활용 실행
  • 환경 인식 촉진
  • 연구, 개발 및 엔지니어링 프로세스에서 친환경 기술 및 소재 사용 장려
  • 배기가스 배출을 줄이고 충격을 완화하고, 폐수 방출 및 폐기물 처리의 영향을 최소화하기 위해, 물과 에너지 사용을 줄이는 대책을 증진

환경 보호

실천 노력

Abstract Image not Informational Image

미션

미션

다음과 같은 노력을 통해 환경 분야를 선도하고, 가이드하며, 지침으로 활용합니다: - 환경 규제 및 기업 기준 준수 - 지역 사회의 친환경 기업 이미지 유지 - 환경 피해 최소화

다음과 같은 노력을 통해 환경 분야를 선도하고, 가이드하며, 지침으로 활용합니다: - 환경 규제 및 기업 기준 준수 - 지역 사회의 친환경 기업 이미지 유지 - 환경 피해 최소화

Abstract Image not Informational Image

비전

비전

코닝의 비전은 환경 성과에 있어서 세계적 리더가 되는 것 입니다.

코닝의 비전은 환경 성과에 있어서 세계적 리더가 되는 것 입니다.

Abstract Image not Informational Image

전략

전략

네가지 주요 전략 1. 세계적 수준의 환경 관리 시스템 운영 2. 천연 자원 사용 최적화 3. 비지니스 활동이 환경에 미치는 영향 최소화 4. 지속가능 활동 지원

네가지 주요 전략 1. 세계적 수준의 환경 관리 시스템 운영 2. 천연 자원 사용 최적화 3. 비지니스 활동이 환경에 미치는 영향 최소화 4. 지속가능 활동 지원