コーニングは、空中に吊り下げられた先進的なガラスを製造した世界初のメーカーです。当社の高性能フラットガラスをカバーする"フュージョン"プロセスは、コーニング専有の技術です。
仕組み
他の無機材料と結合した純粋な砂は、摂氏1,000度をはるかに超えるまで加熱された大きな溶解タンクに流し入れられます。溶融ガラスは均質化され、調整されてから、アイソパイプとして知られるV字型の底部を持つ大きな収集トラフに放出されます。
溶融ガラスはアイソパイプの上端に均等に流れ、外面に沿って2つの薄いシート状の流れを形成します。2つのシートはアイソパイプのV字型の底点で交わり、1つのシートに融合します。
シートは、アイソパイプの底部に取り付けられたままで、引き伸ばされて空中で冷却し始めると、牽引装置に送られます。フュージョンプロセス条件の正確な制御は、ガラスの厚さなどの主要な製品属性に影響します。これは、1ミリメートル以上から100ミクロンの範囲です。