Corning® Enlighten™ Glassは、建築環境の断熱性能、快適性、美観を大幅に向上させ得る高性能な窓やドアの実現を可能にする技術です。
Enlighten Glassは、断熱複層ガラスユニット(IGU)の内側のガラスとして、又は貼り合わせ用途で使用されることで、優れた断熱性能と居住快適性を実現することにより、住宅や商業施設のエネルギー効率を向上させる低コストな方法を提供します。さらにCorningのガラスは、従来のソーダライムガラスと比較して軽量で、炭素排出量を低減するオプションを提供します。
コーニングは、フュージョンドロー法を用いた超薄型の平滑なガラスの製造における専門知識を活用し、窓とドア業界の重要な顧客やサプライチェーンのパートナーと協力することで、イノベーションを通じて私たちが生活し働く空間を、より快適で持続可能、そして美しいものにすることに貢献しています。