ニューヨーク州コーニング – 2025年5月8日 – コーニングインコーポレイティッド (NYSE: GLW) と サムスン電子(以下「サムスン」)は本日、近日発売予定の Galaxy S25 Edge に、新しく、非常に薄いデバイスフォームファクターで高度な保護を実現した Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2[1] を搭載することを発表しました。モバイルエンジニアリングの限界を押し広げるという共通のビジョンに駆り立てられ、サムスン電子とコーニングは力を合わせて、エレガンスと耐久性のバランスが取れたプレミアムなSシリーズ体験を実現しました。
Gorilla Glass Ceramic 2は、Corning® Gorilla® Glassが誇る伝統的なタフさをさらに向上させています。コーニングの高度なガラス技術とサムスン独自の加工および強化技術を組み合わせたGalaxy S25 EdgeのGorilla Glass Ceramic 2カバーは、なめらかでありながら力強いデザインを実現します。 「Galaxy S25 Edgeは、これまでで最もスリムなGalaxy Sシリーズデバイスとして、クラフトマンシップとパフォーマンスの新たな基準を打ち立てます」と、サムスン電子EVP兼MX事業部のメカニカルR&Dチームの責任者であるペ・グァンジン(Kwangjin Bae)氏は述べています。「この画期的なデザインを支えるためには、非常に薄く、かつ信頼性の高いディスプレイ素材を開発することが不可欠でした。この課題が、コーニングとサムスンを結びつけ、目的を持ったエンジニアリングとユーザー中心のイノベーションという共通のビジョンで結束したのです。そのビジョンは、Galaxy S25 Edgeの細部にまで組み込まれています。」
Gorilla Glass Ceramic 2は、ガラスマトリックス内に結晶が複雑に埋め込まれており、ディスプレイカバーの耐久性とクラック進行の制御が向上しています。ガラスと結晶部品の間の相乗効果は、高い光学透過性を維持しながらタフさを向上させるように設計されています。耐擦傷性を高めるための重要なコンポーネントとして、コーニングの化学強化プロセスは、ガラスセラミック材料をさらに強化し、ディスプレイカバーの保持強度を向上させます。
「Gorilla Glass Ceramic 2は、薄さと強度の優れた組み合わせを実現し、ユーザーに両方の長所をもたらします。つまり、モダンで洗練されたプレミアムデザインでありながら、優れた耐久性を備えています」と、Corning® Gorilla® Glassのバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるAndrew Beckは述べています。「Galaxy S25 Edge と Gorilla Glass Ceramic 2 のクラフトマンシップは、世界中のユーザーの進化するニーズを満たすというコーニングとサムスンのコミットメントを強調しています。」
待望のGalaxy S25 Edgeの詳細と詳細については、5月13日午前9時(KST)、5月12日午後8時(EDT)、午後5時(PDT)にSamsungのYouTubeチャンネルでライブストリーミングされる発売イベントをご覧ください。
*1 Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2は、デバイスの前面に組み込まれています。
コーニングについて
コーニング(www.corning.com)は、材料科学における世界有数のリーディングイノベーターとして、創業以来170年にわたり、人々の暮らしを変える発明を重ねてきました。ガラス科学、セラミックス科学、光学物性に関する圧倒的な専門知識と、強力な製造・エンジニアリング能力を武器に、産業に変革をもたらし人々の暮らし向上につながるような、様々な定番製品を開発してきました。研究開発およびエンジニアリングへの継続的投資、革新的な材料およびプロセスの独自の組み合わせ、そして各業界で世界をリードするお客様との深い信頼に基づく協力関係により、大きな成果をあげてきました。コーニングの能力は幅広く応用可能で相乗的な効果を発揮します。こうした能力を武器に、絶え間ない市場ニーズの変化に応えるべく進化し、変動の激しい業界において、お客様の新たなビジネス機会の創出をサポートしています。現在、オプティカルコミュニケーション、モバイルコンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、オートモーティブ、太陽光、半導体、ライフサイエンスの各市場で事業を展開しています。
サムスン電子について
サムスンは革新的なアイデアと技術で世界に刺激を与え、未来を形作っています。サムスンは、テレビ、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、タブレット、家電製品、ネットワークシステム、メモリ、システムLSI、ファウンドリ、LEDソリューションの世界を再定義し、SmartThingsエコシステムやパートナー企業とのオープンなコラボレーションを通じて、シームレスな接続性を提供しています。最新ニュースについては、サムスンニュースルーム(https://news.samsung.com)をご確認ください。