Samsung Galaxy Watch3
El Galaxy Watch3 cuenta con unapantalla Súper AMOLED a todo color siempre encendida diseñada con Corning® Gorilla® Glass DX resistente a los arañazos para una claridad óptica superior y legibilidad a la luz del sol.Combinando con éxito la artesanía de lujo con capacidades de monitoreo de salud y bienestar de vanguardia, el Galaxy Watch3 está disponible en 41 mm con una pantalla de 1.2 pulgadas o 45 mm con una pantalla de 1.4 pulgadas.