CORNING® GORILLA® GLASS 3+
En todo el mundo, a cualquier precio, la protección contra caídas sigue siendo la principal preocupación de durabilidad con los teléfonos inteligentes actuales. Gorilla® Glass 6 ofrece la mejor protección contra caídas de la industria para dispositivos premium, y Gorilla® Glass 5 sigue siendo el vidrio anticaída más adoptado de Corning. Gorilla® Glass 3+ llena un vacío importante en este portafolio de vidrios resistentes a caídas. Se ha formulado específicamente para abordar la necesidad de una mejor protección contra caídas en los teléfonos inteligentes básicos e intermedios. En las pruebas de laboratorio de Corning, Gorilla Glass 3+ mejora el desempeño tras una caída en hasta 2X frente a los vidrios alternativos actuales diseñadas para el segmento de valor y, en promedio, sobrevive a una caída de 0,8 metros (altura de la cintura) sobre una superficie dura y rugosa hasta 70% de las veces. Los teléfonos inteligentes no son una inversión pequeña y, a menudo, el costo de reemplazar o reparar un dispositivo roto puede ser prohibitivo. Las caídas sucederán. Por lo tanto, cuando elija su próximo dispositivo móvil y la protección contra caídas sea una alta prioridad, asegúrese de que el dispositivo esté diseñado con Gorilla Glass resistente a caídas.