CORNING® GORILLA® GLASS VICTUS®
Hemos realizado la investigación, encuestando a casi 90,000 consumidores a lo largo de los años. Los hallazgos son claros. Deseas que su smartphone sea más resistente a los arañazos. Y necesitas una mejor protección contra el daño causado cuando se caen estos dispositivos. Pero, no es uno ni el otro, quieres los dos. Presentamos Corning® Gorilla® Glass Victus®, el Gorilla® Glass más resistente hasta la fecha, con una mejora significativa en el desempeño tanto en caídas como en arañazos, por primera vez. En nuestras pruebas de laboratorio, Gorilla Glass Victus sobrevivió a caídas en superficies duras y rugosas de hasta 2 metros. Los vidrios de aluminosilicato competitivos, de otros fabricantes, generalmente fallan cuando se caen desde 0.8 metros. Además, la resistencia al rayado de Gorilla Glass Victus es hasta 4 veces mejor que el aluminosilicato de la competencia. Gorilla Glass Victus es vidrio de dispositivo resistente que has estado pidiendo. Esperamos poder ayudar a los fabricantes de dispositivos a ofrecer esta resistencia en su próximo dispositivo.