Samsung Galaxy Watch
Disponible en modelos de 46mm y 42mm, con carátulas personalizables, el Samsung Galaxy Watch para ir a cualquier lugar tiene estilo y contenido. Las pantallas de 1.3 y 1.2 pulgadas cuentan con Corning® Gorilla® Glass DX+ resistente a los daños, lo que brinda una mejor legibilidad en condiciones de luz brillante, además de una excelente resistencia al rayado. Agregue 5 ATM de resistencia al agua y durabilidad de grado militar, y tendrá un reloj diseñado para todas las circunstancias.